ナビゲーションのスキップ

TB20 ユニバーサルキット

XL-80 レーザー測定システムをリモートでトリガー

TB20 矩形波トリガーボックスは、XL-80 レーザー測定システムのリモートトリガーに使用します。機械のエンコーダとコントローラの間のポジションフィードバック信号をモニタし、トリガー信号を XL-80 に送ります。XL-80 のデータ取得に対してスケール位置や移動を同期できます。TB20 は、主にボールねじやエンコーダシステムのキャリブレーションなどに使用します。

TB20 は主電源で作動し、TTL 矩形波またはアナログ電流ループエンコーダと動作し、ユーザー指定の一定間隔でレーザー測定を行います。TB20 は TB10 の後継製品です。

データ取得

TB20 のデータ取得方式には 2 種類あります。

  • 準静的 - 軸が定義された間隔を移動後、停止してから測定を行います。
  • 動的 - 軸が停止せずに移動しながら測定します。

準静的データ取得は CARTO で、動的データ取得は LaserXL で実施できます。

キットの内容

  • TB20 トリガーボックス
  • XL トリガーケーブル
  • 電源ケーブル
  • プラグアダプタキット
  • TB20 エンコーダ/コントローラポートコネクタ×2

パーツ No.: A-8003-4475

ユーザーガイドのダウンロード

互換性

TB20 は、5V 電源を必要とするアナログおよびデジタル矩形波エンコーダに使用できます。下記に対応しています。

  • アナログ 1Vpp エンコーダ
  • アナログマイクロカレントエンコーダ
  • デジタルエンコーダ

アナログエンコーダ使用時の最高速度は、1m/s です。デジタルエンコーダの速度は以下の通りです。

分解能

速度 (m/s)

0.05µm

0.5

0.1µm

1

0.5µm

5