測定用光学部品
軸の位置決め、ピッチ、ヨー、水平方向と垂直方向の真直度の測定用に、各種測定用光学部品をご用意しています。
また、表面の平面度と軸の直角度を測定するための追加の光学部品もご用意しています。
XL-80 と ML10 システムには同じ光学部品を使用できるため、測定のセットアップと手順を変える必要はありません。測定はすべて、干渉法を使用して実施するため、国際規格にトレーサブルなレーザー光波長が使用されます。そのため測定結果に対する信頼性が得られます。
回転軸のキャリブレーションについては、XR20 回転軸割り出し角度測定装置のセクションを、その他のセットアップおよび測定に使う光学部品アクセサリについては、測定用アクセサリのセクションをご覧ください。
特徴とメリット
切替えが容易
位置決め、角度、真直度用光学部品には、レーザーのアライメントを再調整しなくても別の測定を実施できるような独自の設計が施されています。
利便性
可動側の光学部品にはケーブルがないため、引っかかったり絡まったりする心配がなく、最高の精度と利便性が得られます。
アルミ製で軽量
光学部品はアルミ製で軽量のため、特に水平アームの三次元測定機でピッチ偏差を測定したり、動的測定を行ったりする場合に有効です。
短時間で環境温度に順応
一部の他社システムでは、ステンレススチール製ハウジングが使用されています。当社のアルミ製光学部品に比べてかなり重量があり、熱伝導率が低いため、作業環境の温度に順化するのに時間がかかります。
測長オプチカルキット

位置決め測定は、レーザーを使った機械測定の中で最も一般的です。
測長オプチカルキットの内容:
- 測長干渉計×1
- 測長反射鏡と固定ねじ×2
- アライメントターゲット×2
パーツ No.: A-8003-0440
40m を超える位置決め測定には、長距離用測長アクセサリキットが必要です。
角度用オプチカルキット (標準)

ピッチとヨーの測定用キットです。0.01arc 秒の分解能で、最高±10°の角度偏差を測定できます。
角度用オプチカルキットの内容:
- 角度反射鏡×1
- 角度干渉計×1
- アライメントターゲット×2
パーツ No.: A-8003-0441
高精度角度用オプチカルキット

標準の角度用オプチカルキットよりも優れた測定の不確かさで、角度ピッチとヨーを測定できるキットです。各反射鏡には校正証明書が付属し、校正係数を示しています。
高精度角度用オプチカルキットの内容:
- 角度反射鏡×1
- 角度干渉計×1
- アライメントターゲット×2
- 校正証明書
パーツ No.: A-8003-2532
熱安定性を向上するスチール製ハウジングもあります。
測長/角度用オプチカルキット

位置決めと角度測定の両方を目的とした、リーズナブルな複合キットです。
キットの内容:
- 測長反射鏡と固定ねじ×1
- 角度反射鏡×1
- 角度干渉計×1
- アライメントターゲット×1
パーツ No.: A-8003-2774
真直度用オプチカルキット (軸長 0.1~4m)

最長 4m の軸の、水平方向の真直度誤差を測定できます。また、軸の平行度測定も可能です。
真直度用 (ショート) オプチカルキットの内容:
- 真直度干渉計×1
- 真直度反射鏡×1
- ターゲットキャップ×1
パーツ No.: A-8003-0443
用途に応じて、真直度用シャッタやその他の測定用アクセサリが必要な場合があります。
真直度用オプチカルキット (軸長 1~30m)

1m~30m の軸の水平方向の真直度を測定するためのキットです。また、軸の平行度測定も可能です。
真直度用 (ロング) オプチカルキットの内容:- 真直度干渉計×1
- 真直度反射鏡×1
- アライメントターゲット×1
パーツ No.: A-8003-0444
用途に応じて、真直度用シャッタやその他の測定用アクセサリが必要な場合があります。
直角度用オプチカルキット

直角度ミラーを通して、直交する 2 軸間の真直度の勾配を比較して直角度偏差を特定します。
注:
直角度測定を行うには、真直度用オプチカルキットと真直度測定用のアクセサリも必要です。
直角度用オプチカルキットの内容:
- 光学ミラーと固定ねじ×1
- ブラケット (調節式ターニングミラー用)×1
パーツ No.: A-8003-0665
平面度用オプチカルキット

平面度ミラーは、水平方向に回転するだけでなく、傾けることもできます。レーザービームを水平方向と垂直方向に調節できます。
注:
平面度測定には角度用オプチカルキットも必要です。
平面度用オプチカルキットの内容:
- 平面度ミラー×2
- 50mm 平面度用ベース×1
- 100mm 平面度用ベース×1
- 150mm 平面度用ベース×1
パーツ No.: A-8003-0442