システムのアップグレード
アップグレードして、レニショー工作機械用測定システムのを引き続きご活用ください。
ML10 から XL-80 へのアップグレード
ML10/EC10 から XL-80/XC-80 へのアップグレードに必要なすべての要素を含んだ、XL-80 レーザーシステムへのアップグレードパッケージを各種用意しています。
XL-80 には、ML10 と比較して性能と操作上の多くのメリットがあります。レーザーユニットは、英国国内規格と国際規格へのトレーサビリティのある波長で、極めて安定性が高いレーザービームを照射します。
XL-80 は、ML10 用の光学部品やセットアップとの後方互換性を備えています。また、XL-80 には、3 種類のアプリケーションから構成するソフトウェア CARTO を使用します。
- Capture: レーザーデータを収集
- Explore: 国際規格に準拠したデータ解析と PDF レポートの生成
- Compensate: 最適な補正ファイルを基に、幾何誤差補正を実施
RX10 から XR20 へのアップグレード
XR20 回転軸割り出し角度測定装置は、RX10 の精度、繰り返し精度、自動操作性を備えているだけでなく、対応用途の拡大、セットアップと操作の簡易化、テスト時間の短縮という点で改良されています。
当社としては、できるだけ多くの RX10 ユーザーに XR20 を活用して欲しいと考えています。アップグレード購入に際しては、特別価格で提供いたします。
特別価格は、問題なく機能する RX10 キット一式を返却していただくことを条件にしています。機能しないキット、損傷したキット、不完全なキットについては当社の裁量により判断いたします。それらの場合は、割引額を減額したかたちとなります。

QC10 から QC20 へのアップグレード
QC20 ボールバーのメリットをご覧になり、アップグレードをご検討ください。
QC20 を使用するための最小構成のベーシックアップグレードキットを、リーズナブルな価格でご用意しています。また、その他のアクセサリ、アップグレードキット、パーツなども用意しています。
必要な機能に応じて選定してください (地域によってはバンドルキットもご用意しています)。
QC20 ボールバーアップグレードキット
QC10 の引取りを条件に、QC20 アップグレードキットを半額程度に割引いたします。
キットの構成品:
- QC20 ボールバー
- ツールカップ
- センターカップ
- バッテリ
- Ballbar 20 ソフトウェアとユーザーガイド (ダウンロード)
- セッティングボール
- 機械検証カード
- スパナセット
QC10 ボールバーのケース (2001 年以降の金属フレームケース) にそのまま収納することも、QC20 ボールバーケースを購入していただくこともできます。
QC20 ボールバー追加オプション品
QC20 ボールバー用アクセサリで QC20 ボールバーの機能性と可搬性が拡張します。
QC20 パーシャルアークキット
改良を加えたセンターマウントアセンブリとツールカップエクステンションから構成されます。220ºパーシャルアークテストを QC20 ボールバーで行えるようになります。
センターピボットを移動せずに 3 種類の平面 (XY、XZ、YZ) すべてでテストを実施できるため、セットアップが簡単になり、真の空間解析が実現します。
QC20 スモールサークルアダプタ
QC10 スモールサークルアダプタは QC20 ボールバーに対応していません。
QC20 スモールサークルアダプタは QC20 ボールバー本体に簡単に取付け可能です。50mm ボールバーキャリブレータは QC20 および QC10 の両方に使用できます。
QC20 ボールバーキャリーケース
QC20 ボールバーキャリーケースには、スモールサークルアクセサリキットと VTL アダプタの両方を入れて持ち運びできます。