Système de mesure 5 axes REVO
Un système REVO® produit un scanning hautes performances, un contrôle sans contact et une analyse d'état de surface sur une seule MMT.
Système de mesure multicapteur 5 axes
Le système REVO fait appel à un mouvement synchronisé et à la technologie de mesure 5 axes pour minimiser les effets dynamiques des mouvements de MMT aux vitesses de mesure ultra-rapides.
En effet, en laissant à la tête REVO-2 la réalisation des mouvements rapides et délicats, la MMT de son côté se déplace d'une manière lente et linéaire pour minimiser ces effets. La précision et la performance s'améliorent aussi en utilisant des palpeurs fins et de formes différentes. Utilisé en parallèle avec un changeur économique, ce système de palpage amovible devient encore plus polyvalent.
Rapidité, exactitude, agilité
En tant que nouvelle installation ou mise à niveau conforme, le système de mesure 5 axes REVO propose :
- Mesures d'état de surface et contrôle dimensionnel.
- De 15 % à 50 % de réduction du temps de cycle.
- Cadence maximale, investissements financiers minimisés.
Renishaw offre une gamme de MMT optimisées pour la mesure multicapteur 5 axes REVO.

Mesures grande vitesse
- Jusqu'à 500 mm/seconde pour un débit accru des pièces
- Taux de collecte de données avec jusqu'à 4 000 points/seconde
- Le positionnement infini et les mouvements sur 5 axes réduisent les transitions non productives entre éléments.
- L'étalonnage rapide avec déduction de toutes les positions permet de consacrer plus de temps aux mesures.
Haute précision du système
- Le scanning 5 axes minimise les mouvements de MMT et les erreurs dynamiques associées.
- Usure des stylets minimisée grâce aux forces extrêmement faibles utilisées dans le scanning.
- Le positionnement infini et les mouvements sur cinq axes facilitent l'accès aux éléments difficiles.
- La technologie de pointe sensible améliore la précision et la souplesse d'utilisation du système.
Grande souplesse
- Portée maximum jusqu'à 800 mm depuis le centre de rotation de la tête
- Palpeur multicapteur et possibilité de changement de stylets
- L'application logicielle UCCserver de Renishaw (basée sur le protocole de commande I++ DME) fournit l'interface pour la commande REVO-2.
- Utilisé en parallèle avec un changeur économique, ce système de palpage amovible devient encore plus polyvalent.

Système multi-palpeur REVO
Système de contrôleur
La technologie de mesure 5 axes est intégrée au contrôleur de MMT UCC S5 (base du système de mesure 5 axes) c'est-à-dire les 3 axes de la machine avec les 2 axes rotatifs de la tête. La technologie brevetée que renferme l'UCC S5 permet des fonctionnalités inédites de gestion de mouvement, de synchronisation et de métrologie 5 axes.
Pour pouvoir scanner aux vitesses élevées, il est essentiel que le système de mesure 5 axes possède une boucle d'asservissement entièrement intégrée. C'est ce que permet le système Renishaw UCC S5 et SPA3.
Informations complémentaires sur les systèmes de contrôleurs.
Rack de changement du système REVO

Le rack de changement du système REVO est conçu pour permettre un changement automatique de palpeurs et de porte-stylets sur une MMT. L'objectif premier de ce système est une flexibilité accrue avec la possibilité d'utiliser et de ranger des stylets plus longs et des grandes configurations de stylets en étoile.
Pour une métrologie optimale, les palpeurs et porte-stylets REVO® doivent être changés automatiquement au moyen des ports de changement REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 et RCP2) et d'un rack changeur flexible (FCR25). Ces ports sont installés sur le système de rack modulaire MRS2.
Informations complémentaires sur RCP TC-2, RCP TC-3 et RCP2.
Calibration plus rapide

Sur les MMT conventionnelles, la calibration occupe un temps considérable qui pourrait être mieux employé à la mesure de pièces. En se servant d'une sphère montée sur table, la technique simple et pratique de calibration du REVO-2 détermine la géométrie réelle de la tête et du palpeur afin de pouvoir mesurer dans n'importe quelle position en une seule opération.
Lorsqu'on utilise une MMT pour une seule pièce ou un nombre limité, il n'est pas rare d'avoir à utiliser 10 orientations de tête. Le temps que prend l'étalonnage de ces positions peut être d'environ 30 minutes. Avec le REVO-2, il ne faudra que 20 minutes.
Maintenant si la CMM est utilisée pour plusieurs pièces, il peut y avoir 40 orientations de tête ce qui produit une augmentation vertigineuse du temps de calibration, jusqu'à environ 2 heures. Là encore, avec le REVO-2 il ne faudra que 20 minutes.
Comme il faut répéter le processus de calibration régulièrement afin de rester conforme aux procédures de qualité ou suite à une collision, tous ces gains de temps s'additionnent.
Techniques de mesure 5 axes
Les techniques de mesure haute précision grande vitesse 5 axes de Renishaw présentent un grand éventail d'avantages résultant d'une amélioration significative des rendements.
Informations complémentaires sur les techniques de mesure REVO.
Études de cas et notes d’application
-
Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur REVO. Notre rétrofit de REVO sur MMT existantes pourrait également vous intéresser…