Ports de changement REVO
RCP TC-2, RCP TC-3 et RCP2 procurent un changement flexible, automatique et très rapide des palpeurs et porte-stylets de la gamme REVO®.
RCP TC-2
RCP TC-2 est un port de changement alimenté qui s'utilise avec la gamme de palpeurs REVO (RSP2 et RSP3-#). Ce port maintient le palpeur à sa température de fonctionnement, en préservant les performances métrologiques du système après un changement de palpeur.
RCP TC-3
RCP TC-3 est un port en rack alimenté, doté d’aimants de force élevée, qui s’utilise avec les palpeurs RSP3-6 et SFP2.
RCP2
RCP2 est un port de rack passif qui s'utilise avec la gamme RSH de porte-stylets ainsi qu'avec les stylets SFS-#.



Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur les ports de changement REVO. Le système de rack changeur MRS2 pourrait également vous intéresser...