Sauter la navigation

Système de rack modulaire MRS2

Le système de rack modulaire MRS2 est une solution polyvalente de changement de palpeurs et de stylets pour capteurs Renishaw.

Le MRS2 est disponible avec une gamme de piliers et de rails de différentes longueurs permettant de le configurer pour diverses applications. Si le volume de travail de la MMT est réduit, ou s'il faut stocker un grand nombre de palpeurs et de stylets, des rails supplémentaires peuvent être ajoutés au MRS2 pour créer des racks "multiniveaux".

Le rail est compatible avec :

  • SCP600 et SCP80 (port de changement de stylet pour SP600 et SP80)
  • ACR3 (rack changeur automatique)
  • FCR25 et FCR25 TC (changement de stylets et de modules SP25M et porte-stylets RPS3-#)
  • RCP2 (port de changement pour porte-stylets RSP2 et RSP3-6) et RCP TC-2 (port de changement REVO avec contrôle thermique pour palpeurs REVO)
  • SFA et SFCP (pour palpeurs d'état de surface REVO)

Rack un seul niveau

MRS2 - 1 niveau

Rack deux niveaux

MRS2 - 2 niveau

Rack trois niveaux

MRS2 - 3 niveau

Options MRS2

Rails

Les rails pour MRS2 sont disponibles en longueurs de 400 mm, 600 mm ou 1000 mm.

Pattes

Des piliers pour MRS2 sont disponibles en longueurs de 200 mm, 400 mm, 600 mm ou 800 mm.

Extension de garantie

Tranquillité maximale

Au cours des 3 premiers mois à compter de l'achat de vos nouveaux produits de MMT, vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie sur 3 ans. Adressez-vous à votre fournisseur.

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Vous consultes notre système de rack modulaire MRS2 ; la gamme de ports de changement pour REVO RSP2 et RSP3, SP80, SP600 ou SP25M pourrait également vous intéresser...

 
loading