SP25M
Avec son petit diamètre de seulement 25 mm, sa plage de scanning et ses modules à déclenchement par contact, le SP25M est le système de capteur de scanning le plus compact et le plus polyvalent au monde.

Le SP25M regroupe deux palpeurs en un seul boîtier. Les utilisateurs disposent ainsi de cinq modules de scanning (conçus pour porter des stylets M3 avec des longueurs de 20 à 400 mm) et d'un module adaptateur compatible avec la gamme de modules de palpeur TP20 Renishaw. Cette capacité autorise du palpage par scanning et déclenchement par contact dans un seul palpeur.
Grâce à ses dimensions compactes et son raccord Autojoint, le SP25M est compatible avec les têtes de palpage PH10M PLUS/PH10MQ PLUS et PH6M. Il est aussi compatible avec la gamme d'allonge "multiwire" Ces caractéristiques procurent un excellent accès aux éléments des pièces.
Pour plus de détails sur la technologie que renferme le SP25M, consultez l'article technique SP25M.
Caractéristiques et avantages
- Le plus petit palpeur de scanning au monde – avec seulement 25 mm de diamètre
Gamme de systèmes changeurs de modules FCR25 dont chaque port peut accueillir n'importe quel élément du système SP25M.
- Les ports FCR25 peuvent recevoir les modules de scanning SM25et l'adaptateur de module TM25-20 TTP.
- Les porte-stylets de scanning SH25 nécessitent un adaptateur PA25-SH
- Les modules TP20 sont rangés à l'aide d'un adaptateur PA25-20
- Excellente chaîne métrologique - détection optique isolée et compensation par polynôme de 3e ordre
- Cinq modules procurent des performances optimales sur toute une gamme de longueurs de stylets (jusqu'à 400 mm)
- Deux capteurs en un seul, scanning et déclenchement par contact
- Protection anti-collision et changement de stylet simplifié
- Cycle de calibration rapide et simple des palpeurs
- Idéal pour la mesure de profils et de formes
- Convient aux têtes indexables motorisées pour plus de souplesse et des temps de cycle de scanning plus courts
- Conception simple et robuste pour une fiabilité supérieure. Sans moteur ni mécanisme de blocage
Modules SP25M et porte-stylets

Une gamme de kits de modules permet aux utilisateurs de SP25M d'accroître leurs capacités de palpage avec le temps.
Chaque module de scanning SM25-# est optimisé en termes de gain et de force du ressort en fonction de la gamme de longueur de stylet utilisée. Chaque module est assorti à un porte-stylet SH25-#.
Les porte-stylets SH25-3 et SH25-4 sont construits avec une tige en fibre de carbone fixe à laquelle un stylet M3 est installé et sélectionné pour donner la bonne longueur de travail.
Le SP25M peut porter des configurations de stylets coudés (non droits) quand des modules de scanning SM25-1/2/3/4/5 et des porte-stylets standard (SH25-1/2/3/4/5) d'origine sont utilisés. Toutefois pour optimiser la métrologie en présence de correcteurs importants, Renishaw recommande d'employer la nouvelle gamme de porte-stylets SH25-2A/3A/4A conçue spécialement pour répondre aux problèmes que présentent ces agencements de stylets.
SM25-1

Utiliser avec SH25-1
Longueur de stylet : 20 mm à 50 mm
SM25-2

Utiliser avec SH25-2
Longueur de stylet : 50 mm à 105 mm
SM25-3

Utiliser avec SH25-3
Longueur de stylet : 120 mm à 200 mm
SM25-4

Utiliser avec SH25-4
Longueur de stylet : 220 mm à 400 mm
SM25-5

Utiliser avec SH25-5 pour les stylets non droits et l'agencement des stylets en étoile.
Longueur de stylet : 20 mm à 100 mm
Module d'adaptateur TM25-20 TTP

A utiliser avec les modules à déclenchement par contact TP20 et allonges
Racks changeurs flexibles FCR25
Gamme de systèmes changeurs de modules FCR25 dont chaque port peut accueillir n'importe quel élément du système SP25M.
- Les ports FCR25 peuvent recevoir les modules de scanning SM25et l'adaptateur de module TM25-20 TTP.
- Les porte-stylets de scanning SH25 nécessitent un adaptateur PA25-SH
- Les modules TP20 peuvent être rangés à l'aide d'un adaptateur PA25-20
FCR25

Unité à trois ports pour installation sur système de rack modulaire MRS.
Kit d'inserts pour adaptateur de port FCR25

Inserts PA25-SH et PA25-20 pour le rangement de porte-stylet SH25-# ou modules de palpage TP20.
FCR25-L3

Rack autonome à 3 ports pour petites MMT et MMT optiques.
FCR25-L6

Rack autonome à 6 ports pour petites MMT et MMT optiques.
Carte d'interface AC3
La carte d'interface AC3 est conçue pour être utilisée sur un PC (Bus ISA) ou le contrôleur de l'équipementier pour assurer la gestion de la MMT. La carte assure la gestion du palpeur.
Kits palpeur SP25M
Adressez-vous à votre revendeur Renishaw local pour obtenir une liste complète des kits palpeur SP25M actuellement disponibles.
Clips vidéo
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Article technique
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Informations produit
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur le système de scanning SP25M. Aimeriez-vous savoir comment le SP25M s'intègre aux palpeurs de scanning REVO ?