SP600
La famille de palpeurs analogiques de scanning SP600 Renishaw offre d'excellentes performances pour le contrôle, la numérisation et le scanning de profils sur une large gamme de MMT.
Trois systèmes de palpeur à scanning SP600 multi-usages sont disponibles. Chaque système comporte le palpeur lui-même, une carte d'interface PC et un rack changeur de modules de stylets.
SP600

Longueur : 89 mm
Poids : 172 g
Montage : Adaptateurs pour verrouillage, adaptateur pour cône ou cône de MMT.
SP600M

Longueur : 107,5 mm
Poids : 216 g
Montage : Autojoint Renishaw : PH10M PLUS, PH10MQ PLUS ou PH6M
SP600Q

Longueur : 98 mm
Poids : 299 g
Montage : Montage directement dans le coulisseau de la MMT
Caractéristiques et avantages
- Scanning grande vitesse jusqu'à 300 mm/s, mesure de point rapide et réponse haute fréquence
- Faibles forces de palpage conférant un maximum de souplesse aux applications
- Conception extrêmement robuste pouvant résister aux collisions modérées
- Faible coût d'entretien avec excellente durée de vie, supérieure à 50 000 heures de fonctionnement
- Excellentes performances dynamiques grâce à un équipage mobile de faible masse, une structure de grande rigidité et à un amortisseur à liquide visqueux sans friction
Interface correspondante | Carte PC de convertisseur analogique AC1 ou AC2 (en option) |
Caractéristiques du palpeur | Mesures sur 3 axes (X, Y, Z), mouvement linéaire et parallèle sur tous les axes |
Gamme de mesure | ± 1 mm (X, Y, Z) |
Plage de surcourse | X, Y et –Z protégés par liaison mécanique répétable |
Résolution | 0,1 µm avec carte d'interface optionnelle AC2 0,5 µm avec carte d'interface optionnelle AC1 |
Force du ressort | 1,2 N/mm nominale (X, Y et Z) |
Amortissement | 20 % (X, Y, Z), valeur type à 23 °C |
Température d’exploitation | 10 °C à 40 °C |
Alimentation | +12 V à -12 V, 5 V (± 10 %) |
Sorties (X, Y, Z) | Échelle de sortie de tension proportionnelle analogique : 4 V à 8,5 V/mm |
Gamme de stylets |
Accessoires
SCP600

Le SCP600 fait partie d'un système de rack modulaire flexible qui permet à l'utilisateur de définir le nombre de ports de changements de stylets ainsi que la taille et l'espacement du système de rack dans son ensemble. Les SCP600 sont installés individuellement sur le rail MRS (disponible en 400 mm, 600 mm ou 1 000 mm) suivant un espacement facilement réglable qui convient à l'agencement des stylets de l'application.
SCR600

Le SCR600 est un rack changeur de stylets passif qui n'exige aucun branchement électrique. Un mécanisme dans la base assure une protection anti-surcourse dans la direction de l'entrée du palpeur. Le rack peut héberger jusqu'à quatre modules de stylets. Un système peut utiliser un nombre illimité de racks.
Carte PC AC1
La carte PC AC1 est une carte d'interface 12 bits simple à installer qui se connecte directement au câble standard du palpeur. Elle assure toutes les fonctions de pilotage du palpeur et communique les informations d'état au PC hôte. La carte AC1 a été remplacée par l'AC2.
Carte PC AC2
La carte PC d'interface AC2 remplace la carte AC1 12 bits. Elle propose en plus une résolution 16 bits, une compatibilité avec le bus Delta-Tau et une fonctionnalité PICS totale.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Article technique
Informations produit
Vous pourriez aussi être intéressé par :
Vous vous renseignez sur le système de scanning SP600. Le système de scanning 5 axes REVO pourrait également vous intéresser...