Sauter la navigation

SCR600

Rack changeur pour modules de stylets SP600.

SCR600

Le SCR600 est un rack changeur de stylets passif qui n'exige aucun branchement électrique. Il est protégé des surcourses (dans le sens d'entrée du palpeur) par un mécanisme placé dans la base qui doit être repositionné manuellement.

Le SCR600 peut héberger jusqu'à quatre modules de stylets SP600. Un système peut quant à lui employer un nombre illimité de racks.

Hauteur

225 mm

Largeur

235 mm

  • Changement de stylet en environ 10 seconds, sans avoir besoin de requalifier le stylet avant de le réutiliser.

Extension de garantie

Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.

 
loading