RSP2 - Palpeur de scanning REVO
RSP2 - Scanning 2D et mesure à déclenchement par contact 3D.
Le RSP2 est un palpeur léger dédié aux systèmes REVO. Il peut scanner en 2D (x, y) et mesurer en 3D (x, y, z) par déclenchements à contact. Le RSP2 se compose d'un corps universel qui peut recevoir plusieurs porte-stylets de longueurs différentes avec une portée minimum de 175 mm et maximum de 500 mm.
Le RSP fonctionne avec la technologie de pointe sensible Renishaw conçue spécifiquement pour réduire les forces de scanning et minimiser l'usure des stylets.
Le contrôleur UCC gère le type de stylet pouvant être utilisé avec le RSP2 tout en garantissant des performances métrologiques optimales.
Fonctionnement du palpeur à pointe sensible
-
Vidéo d’animation du palpage à touche sensible à la pointe du RSP2 REVO. Lorsque le stylet est fléchi au contact avec la pièce, le réflecteur est déplacé. La trajectoire modifiée de retour du faisceau laser est alors détectée par un détecteur de position (PSD). La position exacte de la pointe du stylet est connue car le réflecteur et la bille du stylet sont proches.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Vous vous renseignez sur le palpeur RSP2. Les autres palpeurs REVO : gamme de palpeurs RSP3 ou palpeur de mesure d'état de surface SFP1 pourraient également vous intéresser...