RSP3-6 - Palpeur de scanning à portée étendue
Allonges longues avec mouvements 5 axes pour un meilleur accès aux pièces et changement multipalpeur pour plus de flexibilité.
Ce palpeur RSP3-6 offre des fonctionnalités améliorées pour l'accès et l'inspection des entités situées à l'intérieur d'alésages profonds en alliant des allonges longues à des mouvements 5 axes REVO. Il est donc idéal pour l’inspection de pièces volumineuses, par exemple celle de blocs moteurs d'engins lourds utilisés dans les domaines de la construction, des mines, de l'automobile et de la défense.
Le RSP3-6 est proposé avec une gamme de porte-stylets pour les applications exigeant des allonges droites et coudées. Il intervient en outre dans des applications à déclenchement par contact en 3D et pour le scanning en 2D. Il est automatiquement interchangeable avec toutes les autres options de palpeur disponibles pour REVO. Cette souplesse signifie qu'on peut sélectionner l'outil optimum pour inspecter un grand éventail d'entités, toutes sur une seule plate-forme MMT.
Portée
Allonges droites jusqu'à 800 mm et allonges coudées jusqu'à 600 mm à partir du centre de rotation de l'axe A.
Précision
Normalement l'erreur de forme est inférieure à 10 µm (filtré) et l'erreur de diamètre est de 5 µm quand on scannne une bague-étalon de 50 mm à des vitesses de 5 à 10 mm/s. Les mesures à déclenchement par contact produisent normalement des erreurs de forme et de diamètre de 3 µm quand on inspecte la même bague-étalon.
![Arborescence des produits RSP3-6](/media/img/gen/5b6df1bd1ae949ac98ba0f4e4c6b4c61.jpg)
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Clips vidéo
-
Video exposition : Palpeur de scanning RSP3-6 - conjuguant des portées étendues et les mouvements sur 5 axes du REVO [en]
Le RSP3-6 associe des rallonges de portée étendue aux mouvements sur 5 axes du REVO pour donner un meilleur accès aux pièces.
Vous vous renseignez sur la gamme de palpeurs RSP3. D'autres palpeurs REVO comme le RSP2 ou le palpeur de mesure d'état de surface SFP1 pourraient également vous intéresser...