Palpeur à ultrasons RUP1 pour le système REVO®
Le système de palpage RUP1 fait de la mesure automatisée de l'épaisseur une partie intégrante de la procédure de mesure de votre MMT.
Mesure d'épaisseur par ultrasons sur une plate-forme MMT 5 axes

Le palpeur à ultrasons RUP1 augmente la capacité multi-capteurs du système REVO® en permettant un contrôle de l'épaisseur par ultrasons.
Contrairement à de nombreux autres systèmes à ultrasons, le RUP1 ne nécessite pas l'utilisation de réservoirs d'eau ni de gel de couplage pour permettre une bonne transmission du signal. Au lieu de cela, il utilise une pointe avec une bille en élastomère de nouvelle concéption afin de permettre un excellent couplage entre le palpeur et le matériau. Par conséquent, le palpeur RUP1 élimine la nécessité d'avoir recours à des opérateurs qualifiés pour interpréter les écrans d'oscilloscope et libère l'espace au sol occupé par les cuves d'immersion réservées à cet effet.
L'utilisation des ultrasons pour la mesure sur un seul côté de l'épaisseur des pièces présente également des avantages évidents par rapport aux techniques traditionnelles de palpage tactile pour les pièces dont l'accès aux entités internes est difficile.
Le RUP1 est entièrement intégré aux logiciels de métrologie MODUS™ (version 1.12) et UCCsuite (version 5.8).

Les arbres d'entraînement des centrales électriques, les pièces de trains d'atterrissage et les aubes creuses de moteur d'avion ne sont que quelques exemples de pièces qui bénéficieront grandement de l'utilisation du système RUP1.

Avantages et caractéristiques du RUP1
- Le palpeur à ultrasons RUP1 est entièrement compatible avec le rack changeur MRS2 et est automatiquement interchangeable avec tous les autres palpeurs disponibles pour le système REVO.
- Le palpeur RUP1 utilise un transducteur de 20 MHz et offre une plage de mesure d'épaisseur de 1 mm à 20 mm avec une précision supérieure à 10 microns à l'aide de points de palpage.
- L'utilisation d'une innovante bille de pointe en élastomère assure un excellent couplage entre le palpeur et le matériau et élimine la nécessité d'avoir recours à des réservoirs d'eau ou à du gel de couplage pour permettre une bonne transmission du signal.
- De plus, les opérateurs qualifiés ne sont plus nécessaires pour interpréter les écrans d'oscilloscope, ce qui réduit les coûts.
- Le palpeur à ultrasons RUP1 est entièrement intégré aux logiciels de métrologie MODUS et UCCsuite, avec des fonctionnalités telles que :
- calibration des géométries et des matériaux
- surveillance et compensation de la taille de la bille de pointe
- calcul automatique des positions de la tête REVO en fonction de l'angle de la paroi arrière pour les surfaces non parallèles
- surveillance de la durée de vie de la pointe
- Un visualiseur de signaux autonome est également disponible et permet aux experts d'obtenir une vue graphique des mesures.
Spécifications techniques
Fonctions | Caractéristiques |
Plage d'épaisseur des matériaux | 1 mm à 20 mm sur des pièces métalliques typiques (aluminium, aciers et titane). Les pièces en fonte, en fibre de carbone, en fibre de verre, en verre et en matériaux additifs, ainsi que celles comportant des revêtements ne sont pas prises en charge. |
Précision de mesure de l'épaisseur | • Supérieure à 0,025 mm sur les surfaces parallèles • Supérieure à 0,100 mm sur les angles d'arête jusqu'à 10° |
Composition de la pointe | Bille d'élastomère gonflée avec une solution d'éthylène glycol et d'eau distillée |
Durée de vie de la pointe en utilisation | 1 à 5 cycles d'équipe selon l'environnement |
Durée de vie de la pointe prête à l'emploi | 7 jours lorsqu'elle est stockée dans un rack avec un capuchon de protection |
Durée de service de la pointe | 12 mois minimum |
Méthode de mesure | Mesure de points de surfaces quasi parallèles et de coins jusqu'à 10° |
Changement de palpeur | Entièrement automatisé pour fonctionner dans le cadre d'un système de mesure multi-capteurs |
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.