Sonde de température RTP1 pour le système REVO®
Mesure automatisée de la température des pièces sur une plateforme MMT 5 axes

La sonde de température RTP1 améliore considérablement la flexibilité de la mesure de la température des pièces sur une MMT. Elle peut être échangée automatiquement avec n’importe quel autre palpeur REVO à n’importe quel stade de la séquence de mesure d’une pièce ou d’un lot. Les utilisateurs peuvent ainsi enregistrer automatiquement la température mesurée d’une pièce ou la variation de température au cours d’un cycle d’inspection. Cela leur permet d’interrompre l’inspection jusqu’à ce que la pièce soit à une température acceptable.
La sonde fonctionne dans une plage de température de 5 °C à 55 °C, dispose d’une protection de surcourse intégrée et peut être positionnée sur la plupart des entités de la pièce grâce à la capacité de positionnement infini de la tête REVO.
Caractéristiques des produits
Précision de température à 25 °C | 0,5 °C |
Plage de mesure de la température des pièces | 5 °C à 55 °C |
Durée type d’une mesure de température | < 10 secondes |
Spécifications environnementales
Plage de températures de fonctionnement | +10 °C à +40 °C |
Température de stockage | -25 °C à +70 °C |
Humidité de fonctionnement | 0 % à 80 % (sans condensation) |
Humidité de stockage | 0 % à 80 % (sans condensation) |

Port RCP TC-2

La sonde RTP1 est entièrement compatible avec le rack changeur MRS2 et est automatiquement interchangeable avec tous les autres palpeurs disponibles pour le système REVO.
Le port RCP TC-2 à contrôle thermique maintient la sonde RTP1 stockée à la température de fonctionnement et est compatible avec les racks MRS et MRS2 de Renishaw.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.