Sauter la navigation

Techniques de mesure 5 axes avec le palpeur RSP2

Les techniques de mesure haute précision grande vitesse sur 5 axes de Renishaw présentent un grand éventail d'avantages résultant d'une amélioration significative des rendements.

Contacts de tête

Contacts avec tête REVO

Sur les entités mesurées dont on souhaite obtenir la position et la taille, des points discrets sont saisis en exploitant les performances du système de pilotage REVO ou bien en parallèle avec les axes XYZ de la MMT. La fonction « contacts de tête » élargit le domaine d’utilité du système REVO/MMT lorsqu’un minimum de points est nécessaire mais que la vitesse de mesure est importante.

Scan circulaire et scan circulaire joint

REVO® réalisant un scan circulaire

Le scan circulaire est un sous-programme défini qui scanne une entité circulaire en prenant jusqu'à 4000 points de données/seconde. En définissant la trajectoire attendue, la tête REVO exploite son système d'entraînement à 2 axes pour suivre la surface et minimiser les effets que le mouvement des trois axes de MMT aurait sur la précision. Le scan circulaire convient surtout aux alésages internes comme sur les blocs-moteurs, où leur forme est critique.

Scan cylindrique

Scan cylindrique REVO

Le scan cylindrique est conçu pour un déplacement le long de l'axe d'un cylindre ou cône interne ou externe. Pendant ce processus de scanning, le scan cylindrique se déplace le long de l'axe sur une longueur uniforme par tour. On obtient ainsi une trajectoire hélicoïdale qui saisit un jeu important de points de données sur l'ensemble de la longueur définie.

Scan de joint

Scan de joint par REVO

Le scan de joint convient surtout pour suivre une trajectoire non uniforme pendant des opérations de scanning. En définissant des points cibles le long de la trajectoire proposée, le système REVO mélange une trajectoire entre les points tout en saisissant de grands ensembles de points de données de points pour minimiser les mouvements de la MMT. Le scan de joint fonctionne avec un pilotage total des mouvements 5 axes.

Scan balayant - surface

Scan balayant REVO sur plan plat

On peut capturer des points de données sur un plan en employant le système de pilotage REVO pour balayer vers l’avant et l’arrière pendant que le mouvement du système d’entraînement de la MMT s’effectue à vitesse constante sur un seul vecteur de direction. Ce processus minimise les imprécisions intrinsèques à la structure de la MMT quand on scanne la surface à des vitesses élevées.

Scan balayant - arête

Scan balayant REVO sur plan incurvé

Le système d’entraînement du REVO s’adapte aux changements de forme de la surface en gérant la pression de contact du stylet pendant une action de balayage. La MMT effectue un mouvement dans une direction uniforme pour minimiser les imprécisions propres à sa structure. On peut donc suivre une surface tout en acquérant de grands nombres de points de données ; un atout majeur lorsqu'il s'agit de mesurer des surfaces portantes.

 
loading