Plateforme multicapteur à hautes performances
REVO® et RSP2
Le RSP2 est un palpeur léger dédié aux systèmes REVO. Il peut scanner en 2D et mesurer en 3D par déclenchements à contact. Le RSP2 peut être utilisé avec un grand nombre de stylets avec une longueur allant de 175 mm à 500 mm.
REVO et RSP3 et RSP3-6
Les RSP3 et RSP3-6 permettent au système REVO de scanner en 3D et lui permet d’utiliser des stylets coudés.
La gamme de palpeurs RSP3 permet d’utiliser différentes longueurs de stylets. Le RSP3-6 permet d’inspecter des entités situées à l’intérieur d’alésages profonds.
Palpeur vidéo sans contact REVO et RVP
Le palpeur RVP ajoute le contrôle sans contact au système REVO. Pour certaines applications, le contrôle sans contact apporte des avantages incontestables par rapport aux techniques de palpeur à contact.
Palpeur d’état de surface REVO et SFP2
Le contrôle d’état de surface automatisé avec le palpeur SFP2 permet de gagner beaucoup de temps, de réduire la manipulation des pièces et d’amortir plus vite la MMT. Le système REVO permet une intégration totale du contrôle d’état de surface dans votre procédure de mesure en parallèle au scanning sur MMT.
Palpeur à lumière structurée RFP
Le palpeur REVO RFP permet une intégration totale du contrôle à lumière structurée à votre procédure de mesure sur MMT. Le palpeur RFP est conçu pour l’inspection de surfaces de forme gauche et de géométrie complexe, donnant rapidement des zones avec une haute densité de points.
Comparaison des technologies de machine à mesurer tridimensionnelle 3 axes et 5 axes
En tant qu’experts en métrologie, Renishaw a développé une technologie unique de MMT 5 axes qui synchronise le mouvement des axes X, Y et Z de la machine et des deux axes de la tête de mesure. Ainsi, au lieu d’entraîner l’ensemble de la machine à des vitesses élevées, le mouvement de la machine peut être régulier et continu pendant que la tête de mesure se charge du travail.
La technologie MMT 5 axes de Renishaw est disponible dans le cadre d’un système PH20 à déclenchement par contact ainsi que du système multicapteur REVO offrant un contrôle sans contact, un scanning à haute vitesse et une fonctionnalité de mesure d’état de surface sur une seule et même plateforme.
Aperçu des caractéristiques techniques du système multicapteur 5 axes REVO
Contrairement aux méthodes de mesure courantes sur MMT, le système de mesure 5 axes REVO emploie un mouvement synchronisé des axes de la MMT et de la tête pour minimiser les erreurs dynamiques dues aux mouvements de la machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) aux vitesses de mesure très élevées.
En effet, en laissant à la tête REVO-2 la réalisation des mouvements rapides et délicats, la MMT de son côté se déplace d’une manière lente et linéaire pour minimiser ces effets. La précision et la performance s’améliorent aussi en utilisant des palpeurs fins et de formes différentes.