IS1-2
El selector de interfaz IS1-2 es un sistema completamente automático para instalaciones de CMM que requieren varios tipos de sensores.
Cuatro canales de salida individuales
- Cualquier combinación de las siguientes sondas Renishaw puede integrarse en un sistema automático:
- SP25M
- SP80
- SP600
- TP7M
- TP2
- TP6
- TP20
- TP200*
- Interfaz con montaje individual o en autocambiador
La unidad IS1-2 es también totalmente compatible con los sistemas de intercambio de sondas ACR1 y ACR3 de Renishaw, la gama de cabezales motorizados PH10M PLUS y el sistema de cabezal servomotorizado PHS-2, mediante el sistema de interconexión de productos Renishaw (PICS).
Los módulos de programación TP7M, SP600M, SP80 y SP25M se entregan preinstalados en la unidad IS1-2, que identifica la sonda en uso. Los restantes módulos se entregan sueltos y pueden ser instalados por el usuario. TP2, TP6, TP20, TP200 disponen de un sistema de identificación integral, por tanto, no precisan ningún módulo.
* Esta sonda puede incorporarse a un sistema de varios sensores con cualquiera de los sistemas de sonda especificados, sin necesidad de una unidad IS1-2.
** Solo PH10M PLUS y PH10MQ PLUS.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.