Omitir navegación

TP200

Sonda de disparo por contacto compacta con mecanismos de galgas de tensión, con una precisión y una duración mucho mayor que las sondas de disparo por contacto cinemático.

TP200 con SCR20 y PI 200-3

Los componentes del sistema son TP200:

  • Cuerpo de la sonda TP200 o TP200B (la sonda TP200B es una variante con mayor tolerancia a las vibraciones)
  • Módulo de palpador TP200 - serie de sobrerrecorridos fijos: SF (fuerza estándar) o LF (fuerza baja)
  • Interfaz de sonda PI 200-3
  • Cambiador de palpadores SCR200

También dispone del módulo EO (sobrerrecorrido ampliado), con la misma fuerza de sobrerrecorrido que el SF, pero con un rango operativo mayor y protección en el eje Z de la sonda.

Características y ventajas

  • La tecnología de galgas de esfuerzo proporciona un sistema de medición 3D con una precisión y repetibilidad excelentes
  • Sin errores de reasentamiento
  • Sin errores de lobulización
  • Capacidad de medición de 6 vías
  • Alcance del palpador hasta 100 mm (palpadores GF)
  • Cambio rápido del módulo de sonda sin tener que recalibrar la punta del palpador
  • Duración >10 millones de disparos

Carcasa de la sonda TP200 / TP200B

TP200

La sonda TP200 utiliza microtransductores de galgas de esfuerzo, que componen un sistema de medición 3D con una precisión y repetibilidad excelentes, incluso con palpadores largos.

La tecnología de sensores proporciona una repetibilidad por debajo de la micra y elimina las características de lobulización de las sondas cinemáticas. La tecnología ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas) dentro de la sonda posibilita millones de puntos de disparo y garantiza así un funcionamiento fiable.

La sonda TP200B utiliza la misma tecnología que la sonda TP200, pero su nuevo diseño tiene una mayor tolerancia a la vibración. Esto permite solucionar el problema de la generación de disparos falsos, que pueden ser provocados por las vibraciones trasmitidas por la CMM o cuando se utilizan palpadores largos con velocidades de posicionamiento más rápidas.

Renishaw recomienda no utilizar la sonda TP200B con el módulo LF o con palpadores en estrella o acodados.

Resumen de la especificación

TP200TP200B

Aplicación principal

CMM con DCC que requieren alta precisión.

Igual que el modelo TP200, pero cuando se producen disparos falsos.

Direcciones del palpado

6 ejes: ±X, ±Y, ±Z

6 ejes: ±X, ±Y, ±Z

Repetibilidad unidireccional (2σ µm)

Nivel de activación 1 0,40 µm

Nivel de activación 2 0,50 µm

Nivel de activación 1 0,40 µm

Nivel de activación 2 0,50 µm

Desviación de error de forma (2D) XY

Nivel de activación 1 ±0,80 µm

Nivel de activación 2 ±0,90 µm

Nivel de activación 1 ±1 µm

Nivel de activación 2 ±1,2 µm

Desviación de error de forma (3D) XYZ

Nivel de activación 1 ±1 µm

Nivel de activación 2 ±1,40 µm

Nivel de activación 1 ±2,50 µm

Nivel de activación 2 ±4 µm

Repetibilidad de cambio de palpador

Con SCR200: ±0,50 µm máx.

Manual: ±1 µm máx.

Con SCR200: ±0,50 µm máx.

Manual: ±1 µm máx.

Fuerza de disparo (en la punta del palpador)

Plano XY (todos los módulos): 0,02 N

Eje Z (todos los módulos): 0,07 N

Plano XY (todos los módulos): 0,02 N

Eje Z (todos los módulos): 0,07 N

Fuerza de sobrerrecorrido (desplazamiento @ 0,50 mm)

Plano XY (módulo SF / EO): 0,2 N a 0,4 N

Plano XY (módulo LF): 0,1 N a 0,15 N

Eje Z (módulo SF / EO: 4,90 N

Eje Z (Módulo LF): 1,60 N

Plano XY (módulo SF / EO): 0,2 N a 0,4 N

Plano XY (módulo LF): 0,1 N a 0,15 N

Eje Z (módulo SF / EO: 4,90 N

Eje Z (Módulo LF): 1,60 N

Peso (sensor de sonda y módulo)

22 g

22 g

Extensión máxima (con cabezales serie PH10 PLUS)

300 mm

300 mm

Máxima longitud de palpador recomendada (gama de palpadores M2)

Módulo SF / EO: 50 mm, acero a 100 mm GF

Módulo LF: 20 mm, acero a 50 mm GF

Módulo SF / EO: 50 mm, acero a 100 mm GF

Módulo LF: 20 mm, acero a 50 mm GF

Método de montaje

Rosca M8

Rosca M8

Interfaz adecuada

PI 200-3, UCC

PI 200-3, UCC

Cambio del módulo de palpadores

SCR200

SCR200

Gama de palpadores

M2

M2

Módulos de palpador TP200

El módulo de palpador se monta en el cuerpo de la sonda TP200 / TP200B mediante una junta cinemática magnética de alta repetibilidad, que proporciona funciones de cambio rápido y de sobrerrecorrido.

Dispone de tres módulos con dos fuerzas de sobrerrecorrido distintas.

Módulo

SF (fuerza estándar)LF (fuerza baja)EO (sobrerrecorrido ampliado)

Aplicación

Uso general.

Bolas de palpador de diámetro pequeño o cuando es imprescindible usar una fuerza mínima.

El sobrerrecorrido adicional permite detener la CMM con seguridad en altas velocidades de inspección.

Comentarios

Palpadores hasta 100 mm de longitud y diámetro de bola >1 mm.

Bolas con menos de 1 mm de diámetros.

La misma fuerza de sobrerrecorrido que SF.

8 mm adicionales de sobrerrecorrido en el eje Z de la sonda.

Cambiador automático SCR200

SCR200

El sistema SCR200 es un cambiador automático de alta velocidad para un máximo de 6 módulos de palpador TP200. El SCR200 se alimenta mediante la interfaz de sonda independiente PI 200-3 y dispone de una serie de características que facilitan un cambio seguro del palpador. El cambiador SCR200 está disponible en juegos de fuerza baja y estándar, cada uno compuesto de un SCR200 y tres módulos de palpador de la misma fuerza.

Garantía ampliada

Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.

Información sobre el producto

También podría interesarle...

Está consultando el cabezal de sonda TP200. Quizá le interese consultar también la sonda de inspección SP25M

 
loading