SP25M
Con sólo 25 mm de diámetro y una gama de módulos de activación por contacto y copiado, el sistema de sonda de copiado SP25M es el más compacto y versátil del mundo.

El sistema SP25M incluye dos sensores en un único alojamiento. Los operarios pueden elegir entre cinco módulos de copiado (que transportan palpadores M3 con longitudes entre 20 y 400 mm) y un módulo adaptador compatible con la gama TP20 de módulos de sonda de Renishaw. Estas funciones permiten digitalizar y explorar mediante disparo por contacto en un único sistema de sonda.
El tamaño compacto y el ensamblaje de articulación automática autojoint permiten adaptar la sonda SP25M a los cabezales de sonda PH10M PLUS / PH10MQ PLUS y PH6M. También se puede montar sobre una barra de extensión multifilar. La combinación de estas funciones permite un excelente acceso a las características de las piezas.
Para más información sobre la tecnología del sistema SP25M, consulte el artículo técnico de la sonda SP25M.
Características y ventajas
- La sonda de medición en continuo más pequeña del mundo con solo 25 mm de diámetro
Gama de sistemas de cambiadores de módulos FCR25, que permiten almacenar cualquiera de los elementos del sistema SP25M en cada puerto.
- Los módulos de exploración SM25 y el adaptador del módulo TM25-20 TTP pueden anclarse directamente en los puertos FCR25
- El soporte del palpador SH25 necesita un adaptador PA25-SH
- Los módulos TP20 pueden almacenarse con un adaptador PA25-20
- Excelente metrología: con sensores ópticos aislados y compensación polinómica de 3º grado
- Los cinco módulos proporcionan un rendimiento óptimo en una amplia gama de longitudes de palpadores (hasta 400 mm)
- Dos sensores en uno: activación por contacto y medición en continuo
- Protección contra golpes y facilidad de cambio de palpadores
- Ciclo de calibrado de la sonda rápido y sencillo
- Idóneo para medición de perfiles y formas
- Adecuado para cabezales orientables motorizados: máxima flexibilidad y ciclos más rápidos
- Diseño sencillo y robusto para una mayor fiabilidad, sin motores ni mecanismos de bloqueo
Módulos SP25M y soportes de palpador

Gama de kits de módulos que permite a los operarios del sistema SP25M aumentar su capacidad de inspección a largo plazo.
Cada módulo de exploración SM25-Nº dispone de índices de flexión y ganancias especificadas que se adaptan a las distintas longitudes de los palpadores. Para cada módulo, existe un soporte de palpador SH25-Nº.
Los soportes de palpador SH25-3 y SH25-4 están fabricados con un vástago de fibra de carbono fijo sobre el que se monta un palpador M3, seleccionado para proporcionar la longitud de trabajo correcta.
Las unidades SP25M pueden transportar configuraciones de palpadores acodados (no rectos) utilizando los módulos de exploración SM25-1/2/3/4/5 y los soportes de palpador estándar originales (SH25-1/2/3/4/5), no obstante, para una metrología óptima donde se precisan mayores compensaciones, Renishaw recomienda la nueva gama de soportes de palpador SH25-2A/3A/4A, diseñados expresamente para satisfacer los requisitos de estas disposiciones de palpadores.
SM25-1

Utilizar con SH25-1
Longitud del palpador: 20 mm a 50 mm
SM25-2

Utilizar con SH25-2
Longitud del palpador: 50 mm a 105 mm
SM25-3

Utilizar con SH25-3
Longitud del palpador: 120 mm a 200 mm
SM25-4

Utilizar con SH25-4
Longitud del palpador: 220 mm a 400 mm
SM25-5

Para el soporte SH25-5 y disposiciones de palpadores no rectos y en estrella
Longitud del palpador: 20 mm a 100 mm
TM25-20 TTP módulo adaptador

Utilizar con módulos y extensiones de disparo por contacto TP20
Cambiadores flexibles FCR25
Gama de sistemas de cambiadores de módulos FCR25, que permiten almacenar cualquiera de los elementos del sistema SP25M en cada puerto.
- Los módulos de exploración SM25 y el adaptador del módulo TM25-20 TTP pueden anclarse directamente en los puertos FCR25
- El soporte del palpador SH25 necesita un adaptador PA25-SH
- Los módulos TP20 pueden almacenarse con la ayuda de un adaptador PA25-20
FCR25

Unidad de triple puerto para ajuste en el sistema autocambiador modular MRS.
FCR25 kit de inserción de adaptador de puertos

Inserciones PA25-SH y PA25-20 para almacenar los soportes de palpador SH25-Nº o los módulos de sonda TP20.
FCR25-L3

Unidad independiente de 3 puertos para CMM más pequeñas y CMM ópticas.
FCR25-L6

Unidad independiente de 6 puertos para CMM más pequeñas y CMM ópticas.
Tarjeta interfaz AC3
La tarjeta de interfaz AC3 ha sido diseñada para sistemas en los que un PC o un control del fabricante original (bus ISA) proporcionan control al sistema de la CMM. La tarjeta realiza todas las funciones de gestión de la sonda.
Kits de sonda SP25M
Para obtener una lista completa de los kits de sonda SP25M disponibles, póngase en contacto con su distribuidor local de Renishaw.
Vídeos
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Artículo técnico
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Información sobre el producto
-
Folleto: Sistema de sonda de copiado SP25M
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
También podría interesarle...
Está examinando los sistemas de inspección SP25M. Quizá le interese también ver cómo se integra la sonda SP25M en las sondas de inspección REVO…