SP600
La gama SP600 de sondas analógicas de exploración de Renishaw proporciona una inspección de alto rendimiento y funciones de copiado de perfiles para una amplia gama de CMM.
Existen tres sistemas de sonda de exploración SP600 de alta versatilidad. Cada sistema incluye la sonda, una tarjeta de interfaz para PC y un autocambiador de palpadores.
SP600

Longitud: 89 mm
Peso: 172 g
Montaje: Adaptadores para el embrague, el cono o el cono de la CMM
SP600M

Longitud: 107,5 mm
Peso: 216 g
Montaje: Autojoint de Renishaw: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS o PH6M
SP600Q

Longitud: 98 mm
Peso: 299 g
Montaje: Montaje directo en la columna de la CMM
Características y ventajas
- Copiado a alta velocidad hasta 300 mm/s, medición rápida de puntos y alta respuesta de frecuencia.
- Fuerzas bajas de copiado para la máxima flexibilidad de aplicación.
- Diseño sumamente robusto resistente a colisiones moderadas.
- Bajo coste y una duración sobresaliente que supera las 50.000 horas de uso.
- El sistema asegura un rendimiento dinámico superior debido a su baja masa, su gran rigidez estructural y la ausencia de fricciones.
Interfaz adecuada | Tarjeta de PC de conversión analógica AC1 o AC 2 (opcional) |
Características de la sonda | Medición de 3 ejes (X, Y, Z), moción lineal y paralela en todos los ejes |
Rango de medición | ±1 mm (±0,04") (X, Y, Z) |
Rango de sobrerrecorrido | X, Y y –Z protegido por articulación cinemática |
Resolución | 0,1 µm con tarjeta de interfaz AC2 opcional 0,5 µm (0,000002") con tarjeta de interfaz AC1 opcional |
Índice de flexión | 1,2 N/mm nominal (X, Y y Z) |
Amortiguador | 20% (X, Y, Z) normal a 23 °C |
Temperatura de funcionamiento | 10 °C a 40 °C |
Transformador eléctrico | +12 V a -12 V, 5 V (±10%) |
Salidas (X, Y, Z) | Escalado de salida de tensión proporcional analógica: 4 V a 8,5 V/mm |
Gama de palpadores |
Accesorios
SCP600

La unidad SCP600 es parte del sistema autocambiador modular flexible que permite al usuario definir el número de puertos cambiadores de palpadores necesarios, además del tamaño y el espaciado del cambiador. Las unidades SCP600 individuales se ajustan en el rail del MRS (disponibles en 400 mm, 600 mm o 1.000 mm) a una distancia adecuada fácilmente ajustable y adaptada a la distribución de palpadores necesaria para la aplicación.
SCR600

Tarjeta de PC AC1
La tarjeta de PC AC1 es una tarjeta de interfaz de 12 bits fácil de instalar, que se conecta directamente al cable de sonda estándar. Realiza todas las funciones de gestión de la sonda y comunica la información de estado al PC principal. La tarjeta AC1 ha sido reemplazada por la AC2.
Tarjeta de PC AC2
La tarjeta de interfaz para PC AC2 sustituye a la tarjeta AC1 de 12 bits. Cuenta con más resolución, 16 bits, compatibilidad con el bus Delta-Tau y funcionamiento PICS completo.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Artículo técnico
Información sobre el producto
También podría interesarle...
Está examinando los sistemas de inspección SP600. También podría interesarle el sistema de inspección de 5 ejes REVO…