SCR600
Autocambiador para los módulos de palpadores SP600.

El sistema SCR600 es un cambiador de palpadores pasivo, por lo tanto, no necesita conexiones eléctricas. Está protegido de sobrerrecorrido (en la dirección de entrada de la sonda) mediante un mecanismo en la base que puede reajustarse manualmente.
El autocambiador SP600 aloja hasta cuatro módulos de palpadores por unidad, mientras que el sistema admite cualquier número de cambiadores.
Altura | 225 mm |
Anchura | 235 mm |
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.