TP20
Sonda de disparo por contacto compacta con cambiador de módulos, que permite utilizar una serie de configuraciones de palpadores y extensiones para acceder a las superficies de piezas complejas.

El TP20 es un sistema de sonda compacto de 5 o 6 vías, cinemático o de activación por contacto. El diseño de dos piezas, compuesto del cuerpo de la sonda y los módulos intercambiables, conectados mediante un acoplamiento cinemático magnético altamente repetible. Esto permite cambiar las configuraciones de palpadores de forma manual o automática sin tener que volver a calibrar las puntas de los palpadores, con un ahorro de tiempo considerable en las rutinas de inspección.
Los módulos que proporcionan una gama de fuerzas de activación permiten ajustar el mejor rendimiento de la sonda según la tarea de medición. También dispone de una gama de extensiones para la sonda, como el módulo de 6 vías. La rosca de montaje de palpadores es compatible con la gama M2 de Renishaw.
La sonda TP20 se instala fácilmente y es compatible con las interfaces de las sondas de activación por contacto, extensiones y adaptadores existentes.
Componentes del sistema
Los componentes del sistema son:
- Cuerpo de sonda TP20
- Módulo de sonda TP20: siete variantes que permiten una adaptación mejorada a la aplicación
- Autocambiador MCR20 o TCR20: funcionamiento automático
- Adecuado para interactuar con los controles PI 7-3, PI 200-3 y UCC de Renishaw
Direcciones del palpado | Todos los módulos salvo 6W 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Interfaz adecuada | Controles PI 7-3, PI 200-3, UCC | |
Variación de desplazamiento | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
Repetibilidad unidireccional | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
Repetibilidad de cambio de palpador | MCR20 Manual | ±0,50 µm ±1,00 µm |
Gama de palpadores | ||
Método de montaje | Rosca M8 |
Módulos de sonda
Dispone de una gama de siete módulos de sonda, según la aplicación, identificados por cubiertas de colores.
Módulo | Aplicación | Fuerzas de disparo* | Longitudes de palpador | |
---|---|---|---|---|
SF: Fuerza estándar | ![]() | Adecuados para la mayoría de las aplicaciones | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Palpador: 10 mm | 10 mm a 50 mm GF |
LF: Fuerza baja | ![]() | Aplicaciones de fuerzas de disparo bajas, por ejemplo, juntas de goma | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Palpador: 10 mm | 10 mm a 30 mm |
MF: Fuerza media | ![]() | Para utilizarse cuando se necesita una fuerza de activación superior a la estándar | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Palpador: 25 mm | 10 mm a 60 mm |
EF: Fuerza extendida | ![]() | Ensamblajes de palpadores grandes y activaciones falsas provocadas por la vibración | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Palpador: 50 mm | 10 mm a 60 mm |
6W: 6 vías | ![]() | Medición en la dirección –Z, por ejemplo, muescas | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Palpador: 10 mm | 10 mm a 30 mm |
EM1 STD: 50 mm de extensión | ![]() | La mayoría de aplicaciones que requieren una extensión de 50 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Palpador: 10 mm | 10 mm a 50 mm |
EM2 STD: 75 mm de extensión | ![]() | La mayoría de aplicaciones que requieren una extensión de 75 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Palpador: 10 mm | 10 mm a 50 mm |
* dirección de fuerza baja
Autocambiador

El autocambiador MCR20 está diseñado para almacenar de manera segura los módulos de sonda para una rápida sustitución automática y para protegerlos de los contaminantes suspendidos que puedan estar presentes en el entorno de trabajo
Un nuevo impulso a los procesos de inspección
Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se reducen sus costes de la noche a la mañana.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Información sobre el producto
También podría interesarle...
Está consultando el cabezal de sonda TP20. Quizá le interese también el cabezal de sonda de alto rendimiento PH20 con TP20 integral...