Acerca de las sondas TP6 y TP6A
Sondas cinemáticas sólidas con opciones de montaje M8 y autojoint.
![TP6 y TP6A con PI 200-3](/media/img/gen/137e0037aa7d4f4982e2d326b75000e5.jpg)
Las sondas TP6 y TP6A utilizan opciones de montaje distintas (rosca M8 o articulación automática autojoint respectivamente). Ambas sondas son de disparo por contacto cinemático estándar y permiten ajustar manualmente la fuerza de disparo para mantener el rendimiento de la sonda con distintas configuraciones de palpadores.
Pueden emplear palpadores largos (de la gama M3), tienen un diámetro de 25 mm (1") y una gran resistencia con un gran sobrerrecorrido.
Resumen de la especificación | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Aplicación principal | CMM robustas manuales y motorizadas. | Igual que el modelo TP6, pero con cambo de sonda rápido sin necesidad de recalibrar. |
Direcciones del palpado | 5 ejes: ±X, ±Y, +Z | 5 ejes: ±X, ±Y, +Z |
Repetibilidad unidireccional máxima (2s µm) (en la punta del palpador) | 0,35 µm | 0,35 µm |
Variación previa a la trayectoria sobre 360° (plano XY) | ±1 µm | ±1 µm |
Peso | 56 g | 76 g |
Gama de palpadores | ||
Gama de fuerza del palpador (ajustable) | 0,11 N a 0,3 N | 0,11 N a 0,3 N |
Fuerza del palpador (ajustada por Renishaw) | 0,11 N a 0,13 N | 0,11 N a 0,13 N |
Sobrerrecorrido del palpador (típico) | Plano XY: ±22° Eje +Z: 5,5 mm a 0,11 N 2 mm a 0,3 N | Plano XY: ±22° Eje +Z: 5,5 mm a 0,11 N 2 mm a 0,3 N |
Extensión máxima para la serie PH10 | 200 mm | 200 mm |
Método de montaje | Rosca M8 | Autojoint |
Interfaz adecuada |
Un nuevo impulso a los procesos de inspección
Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se reducen sus costes de la noche a la mañana.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.