TP7M
Sonda de contacto de galgas de esfuerzo de 25 mm de diámetro con montaje Autojoint, adecuada para medición de piezas de alta precisión.
![TP7 con PI 7-3](/media/img/gen/65be988f646a4e4f9800ba18ce2a9025.jpg)
El sistema TP7M es una sonda electrónica que utiliza la tecnología de galgas de esfuerzo, por lo que su precisión es mayor y se evitan los errores de lobulización y los errores de reasentamiento. Por tanto, tiene una duración mucho mayor que las sondas de disparo por contacto cinemático.
Con una conexión de articulación automática autojoint de varios cables, la sonda TP7M es compatible con los cabezales motorizados PH10M PLUS / PH10MQ PLUS, el cabezal de sonda fijo PH6M y una amplia gama de barras de extensión de varios cables (PEM).
Resumen de la especificación | TP7M |
---|---|
Aplicación principal | Sistemas FMS y automáticos. Sólido DCC universal y CMM manuales. |
Dirección del palpado | 6 ejes: ±X, ±Y, ±Z |
Precisión 3D (probada según ISO 10360 Pt 2) | N/P |
Repetibilidad unidireccional (2σ µm) | Nivel de activación 1 0,25 µm Nivel de activación 2 0,25 µm |
Desviación de error de forma (2D) XY | Nivel de activación 1 ±0,25 µm Nivel de activación 2 ±0,50 µm |
Desviación de error de forma (3D) XYZ | Nivel de activación 1 ±0,50 µm Nivel de activación 2 ±1 µm |
Fuerza de disparo (en la punta del palpador) | Plano XY: 0,02 N Eje +Z: 0,15 N |
Esfuerzo de sobrerrecorrido | Plano XY: 0,78 N Eje +Z: 11,75 N |
Peso | 85 g |
Extensión máxima (con cabezales serie PH10 PLUS) | 200 mm |
Máxima longitud de palpador recomendada (gama de palpadores M4) | 150 mm (5,91") acero - 180 mm (7,09") GF |
Método de montaje | Articulación Automática multifilar |
Interfaz adecuada | PI 7-3 |
Cambio de sonda automático | Autocambiador |
Gama de palpadores |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.