Cabezales orientables motorizados PH10 PLUS
La gama de cabezales de sonda PH10 PLUS incrementa la producción al proporcionar a las CMM automáticas la capacidad de reorientar la sonda mediante controles de programa.
La gama incluye tres modelos PH10 PLUS, cada uno con capacidad para albergar una serie de sondas y extensiones, con orientación en 720 posiciones repetibles, lo que facilita el acceso a las superficies de trabajo más complicadas. Esto permite inspeccionar las piezas desde distintos ángulos sin pérdidas de tiempo por los frecuentes cambios de grupos de palpadores.
Las tres variantes de los cabezales PH10 PLUS se entregan ahora con una especificación de repetibilidad revisada de solo 0,4 µm (2σ) (especificada a una distancia de 100 mm), lo que proporciona a los usuarios una mejora de posicionamiento de la punta del palpador.
PH10M PLUS
El modelo PH10M PLUS puede transportar barras de extensión largas y sondas complejas como las SP25M o TP7M. La articulación automática de alta repetitividad permite el cambio rápido de sondas o barras de extensión sin necesidad de volver a calibrar.
Longitud | 117 mm |
Anchura | 62 mm |
Peso | 620 g |
Montaje de la sonda | Articulación automática Autojoint (multifilar) |
Montaje del cabezal | PH10M PLUS con cono para adaptación a la CMM |
Control adecuado | |
Repetibilidad de posición | 0,4 µm especificada a una distancia de 100 mm |
Número total de posiciones | 720 |
Par de transmisión máximo recomendado | 0,45 Nm |
Barra de extensión máxima | 300 mm (11,8") con extensión PAA3 450 mm mediante el alargador PAACF solo bajo pedido especial |
PH10MQ PLUS
El sistema PH10MQ PLUS es una variante del sistema PH10M PLUS que permite fijar el cabezal motorizado directamente en el soporte con el eje B del cabezal dentro del propio soporte.
Esta opción permite un montaje de la sonda más corto y preciso, en el que únicamente sobresale el eje A del soporte.
Longitud | 73 mm |
Anchura | 80 mm |
Peso | 730 g |
Montaje de la sonda | Articulación automática Autojoint (multifilar) |
Montaje del cabezal | Directo en la columna |
Control adecuado | |
Repetibilidad de posición | 0,4 µm especificada a una distancia de 100 mm |
Número total de posiciones | 720 |
Par de transmisión máximo recomendado | 0,45 Nm |
Barra de extensión máxima | 300 mm (11,8") con extensión PAA3 450 mm mediante el alargador PAACF solo bajo pedido especial |
PH10T PLUS
El cabezal PH10T PLUS es similar al PH10M PLUS, salvo que éste dispone de un montaje de sonda con rosca M8 en vez de una articulación automática Autojoint.
Todas las sondas roscadas M8, como las TP20 y TP200, y las barras de extensión se ajustan directamente al cabezal. El PH10T PLUS es totalmente compatible con todos los palpadores y sistemas de cambio de módulos de Renishaw.
Longitud | 103 mm |
Anchura | 62 mm |
Peso | 645 g |
Montaje de la sonda | Rosca M8 (2 cables) |
Montaje del cabezal | Cono para adaptación a la CMM |
Control adecuado | |
Repetibilidad de posición | 0,4 µm especificada a una distancia de 100 mm |
Número total de posiciones | 720 |
Par de transmisión máximo recomendado | 0,45 Nm |
Barra de extensión máxima | 300 mm (11,8") con extensión PEL4 |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Presentaciones
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Información sobre el producto
También podría interesarle...
Está consultando los cabezales motorizados PH10 PLUS. También podría interesarle el cabezal de 5 ejes PH20…