PH10M-iQ PLUS
La gama de cabezales de sonda motorizados PH10 PLUS incrementa la producción al proporcionar a las CMM automáticas la capacidad de reorientar la sonda mediante controles de programa. Esto permite inspeccionar las piezas desde distintos ángulos sin pérdidas de tiempo por los frecuentes cambios de grupos de palpadores.
Menos tiempo de calibrado, más tiempo de medición

El calibrado deducido permite al cabezal PH10M‑iQ PLUS el acceso a varias posiciones sin tener que recalibrar para cada una.
- PH10M‑iQ PLUS se entrega con un archivo de calibrado creado durante la fabricación
- Este archivo de calibrado se aplica posteriormente a la rutina de la sonda en la CMM*
- Tras un procedimiento de calibrado rápido, el operario puede ejecutar en el PH10M‑iQ PLUS la combinación de cabezal / sonda en todas las orientaciones posibles sin necesidad de recalibrar
- PH10M‑iQ PLUS aumenta el rendimiento al eliminar calibrados innecesarios
- Las sondas de inspección solo pueden utilizarse en modo tradicional PH10 con PH10M‑iQ PLUS; las sondas de disparo por contacto pueden utilizar el método de calibrado deducido
Longitud | 117 mm |
Anchura | 60 mm |
Peso | 645 g |
Montaje de la sonda | Autojoint de Renishaw (multifilar) Las sondas con rosca M8 pueden utilizarse con un adaptador de sondas PAA |
Montaje del cabezal | Cono para adaptación a la CMM |
Control adecuado | |
Movimiento angular | Eje A: 0° a 105° en pasos de 7,5° Eje B: 0° a 180° en pasos de 7,5° |
Número total de posiciones | 720 |
* Debe ser compatible con el software de la aplicación
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Información sobre el producto
También podría interesarle...
Está consultando el cabezal motorizado PH10M-iQ PLUS. También podría interesarle el cabezal de 5 ejes PH20, que también incorpora calibrado deducido…