Controles para cabezales motorizados y autocambiadores
Gama de sistemas de control de interfaz entre los cabezales motorizados de Renishaw, los autocambiadores y la CMM.
Controles para y autocambiadores ACC2-3
El control ACC2-3 gestiona las comunicaciones entre el control y la CMM, controla el autocambiador ACR1 y multiplexa e intercomunica las señales del cabezal y la sonda de referencia.
Altura | 44 mm (1U) |
Anchura | 440 mm (montaje de 19") |
Fondo | 180 mm |
Peso | 1,8 kg |
Transmisión de datos | Serie RS-232 |
Rango de tensión | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Unidad de control manual HCU2
El sistema HCU2 es una unidad de cabezal portátil y de visualización de posición utilizado con el control de cabezales motorizados PHC10-3 o PH10-3C PLUS. Su uso es imprescindible para el reglaje de componentes, la inspección controlada por el operario y la programación de ciclos de aprendizaje.
Permite cambiar manualmente la orientación del cabezal sin necesidad de enviar comandos a través del control de la CMM.
Además de otras características, dispone de funcionamiento a dos velocidades (desplazamiento rápido y de libre avance), visualización de cabezales de 2 ejes, botón de transmisión para el ciclo de aprendizaje y LED de estado y de error.
Control del cabezal PHC10-3 PLUS
El control del cabezal PHC10-3 PLUS recibe las instrucciones del control de la CMM. A continuación, supervisa las funciones del cabezal y envía el estado del sistema a la CMM:
- Coloca el PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS o PH10MQ PLUS) en su posición: enviado desde la unidad HCU2 o la CMM
- Comprueba la posición y transmite el informe
- Señala los errores, por ejemplo, si no se alcanza la posición, si hay obstrucciones antes o después del bloqueo, etc.
El control PHC10-3 PLUS no procesa ninguna de las señales del sensor de la sonda. Estas se envían limpias directamente a través de los ejes del cabezal y el control a la interfaz de sonda.
Longitud | 180 mm |
Anchura | 440 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 1,5 kg |
Transmisión de datos | RS232 o USB |
Consumo eléctrico | Menos de 1 A |
Especificaciones eléctricas de la PSU | Tensión de suministro: 100 V a 240 V ± 10% |
Conectores de entrada | Tipo 'D' de 15 vías |
Transformador eléctrico | 24 V CC 49 W suministrados por el transformador eléctrico Emerson PSU (DP4024N3M) |
Conectores de salida de la sonda | Tipo DIN de 7 clavijas o 'D' de 9 clavijas |
Longitud máxima del cable RS232 USB |
5 m (ampliable en longitudes de 5 m mediante un concentrador, hasta una longitud máxima de 30 m) |
Unidad de control manual | Sólo HCU2 |
Tarjeta doble UCC PHC1050
La tarjeta de interfaz PHC1050 es parte de la gama de tarjetas dobles de plug-in para el control universal UCC para CMM. Proporciona una interfaz sencilla entre el cabezal de sonda PH10 heredado y el software de aplicación metrológica, sin utilizar hardware externo y con el mínimo de cables y conectores.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.