Cabezal de servoposición PHS-2
El PHS-2 ha sido diseñado para satisfacer los estrictos requisitos de medición 'body-in-white', que exigen una posición angular precisa y largo alcance.
El cabezal de servoposición PHS-2 dispone de servodirección en dos ejes, lo que permite colocar la configuración de sondas prácticamente en cualquier ángulo.
El PHS-2 se dirige a la posición necesaria aproximada y, después de obtener el punto de inspección, los ejes del cabezal El control de cabezales PH10-3 simultáneamente con los ejes de la CMM para obtener unas mediciones precisas.
Es posible ajustar y cambiar automáticamente una gama de sondas distintas, Incluye como sondas de disparo por contacto y sensores de exploración por contacto y sondas de medición óptica.
Las extensiones extralargas permiten a las sondas de disparo de Renishaw llegar a superficies a las que no se puede acceder normalmente.
El cabezal está protegido por una unidad de protección de sobrerrecorrido interna que detiene la máquina en caso de colisión.
Temperatura de funcionamiento | 15 °C to 40 °C (50 °F a 104 °F) |
Peso * | 3 kg |
Posibilidad de transporte | Sonda y masa de extensión combinadas 1 kg (2,2 libras) |
Torsión máxima | 2 Nm |
Desviación de embrague mecánico | 3 Nm ±0,5 Nm |
Velocidad de movimiento | 150 °/s máximo, 70 °/s normal |
Ángulo de rotación del brazo | Eje D: ±184° Eje E: ±184° |
Resolución angular | 0,2 arcosegundos (equivalente a 0,1 µm a 100 mm de radio) |
Protección contra colisiones | Protección de sobrerrecorrido electrónica |
Interfaz de cabezal adecuada | Tarjeta de interfaz de PHS-2 / control OEM |
Sistema de cambiador | ACR2 |
* incluida la extensión de sonda y la junta cinemática
Accesorios
Tarjeta de interfaz PHS-2
El cabezal PHS-2 se controla desde la tarjeta de interfaz del cabezal y el control de la CMM. La tarjeta gestiona las señales de comunicaciones y de estado entre el cabezal y el control de la CMM. La tarjeta de interfaz del PHS-2 no controla las señales del sistema de inspección.
Soporte de montaje cinemático
Un montaje cinemático (KM1 o KM2) facilita el montaje rápido del cabezal en la máquina.
KM1 se conecta en la propia columna.
KM2 permite pasar los cables fuera de la columna de la CMM.
Cambiador automático ACR2
El autocambiador ACR2 es un sistema de cambio de brazos para el sistema de cabezal de servoposición PHS-2. Se utiliza cambiar las extensiones o los brazos adaptadores de sonda para adaptarlos a la tarea de copiado necesaria sin intervención manual.
Los brazos de bloquean y desbloquean del cabezal con el propio movimiento de la máquina. El cabezal engrana un puerto de cambiador y la máquina lo dirige hacia: arriba para desbloquear el brazo o hacia abajo para bloquearlo en su posición.
El cambiador no necesita conexión a la alimentación eléctrica ni señales, por lo que la instalación es muy sencilla.
El ACR2 se entrega en parejas de puertos de cambiador, que se montan en un utillaje adecuado suministrado por el fabricante. El sistema es modular y los pares de puertos pueden utilizarse en cualquier parte de la CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.
Kits de cabezal de sonda servomotorizado PHS-2
1 kit de cabezal PHS-2 (incluye cabezal PHS-2, 6 puertos ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500 y HE750) | A-5795-0817 |
2 kits de cabezal PHS-2 (incluye cabezal PHS-2, 2 puertos ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330 y HE500) | A-5795-0819 |
Solo cabezal PHS-2 | A-5795-0001 |
Kits de brazos PHS-2 y accesorios
1 kit de brazo PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, y HE750) | A-5795-0816 |
Kit 2 de brazo PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
Brazo ampliado HE750 PHS1 o PHS-2 | A-5795-1060 |
Brazo ampliado HE500 PHS1 o PHS-2 | A-5795-1050 |
Brazo ampliado HE330 PHS1 o PHS-2 | A-5795-1040 |
Adaptador multifilar HAM PHS para PHS1 o PHS-2 | A-5795-1010 |
Adaptador M8 PHS HA8 para PHS1 o PHS-2 | A-5795-1030 |
Caja para barra de extensión PHS | A-2150-0191 |
Kits de autocambiador ACR2 (para PHS1 o PHS-2)
Par de puertos para ACR2 con PHS1 o PHS-2 | A-1383-0003 |
Tarjeta de interfaz PHS-2
Tarjeta de interfaz PHS1 o PHS-2 | A-2150-0824 |
Accesorios PHS-2
PHA3: adaptador de cambio rápido para PH10MQ PLUS a KM1 | A-2238-0751 |
KM1: cinemático (cables de conexión a través de la columna) para PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
KM2: cinemático (cables de conexión alrededor de la columna) para PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
PL104: cable de alimentación de 30 m | A-2150-0481 |
PL105: cable de comunicaciones de 30 m | A-2150-0482 |
PL106: cable sonda de 30 m | A-2150-0483 |
PL107: cable sobrerrecorrido de 30 m | A-2150-0484 |