ACR1
Sistema de intercambio de sondas o barras de extensión de 8 puertos totalmente integrado en la CMM.

Montado en el entorno de trabajo de la CMM, el autocambiador ACR1 permite un cambio rápido y automático de sonda sin necesidad de recalibrar. El cabezal de la sonda ancla una sonda y recoge la siguiente mediante la articulación Autojoint de alta repetibilidad.
Para los cabezales orientables motorizados PH10M PLUS, PH10MQ PLUS y los sensores TP7M, SP600M e TP6A.
Número de conexiones | 8 |
Medidas | 460 × 100 × 81 mm (18,11 × 3,94 × 3,20") |
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.