Удлинители с автоматическим стыковочным соединением

Серия удлинителей датчиков, размещаемых между датчиком и головкой датчика, которые обеспечивают увеличение досягаемости при минимальной потере точности.

Удлинители с автоматическим стыковочным соединением Удлинители с автоматическим стыковочным соединением имеют охватывающую часть автоматического стыковочного устройства компании Renishaw на одном конце удлинителя и патрон для присоединения датчика на другом конце. Охватываемая часть автоматического стыковочного устройства на головках датчика позволяет быстро сменить удлинитель с автоматическим стыковочным соединением вручную или автоматически.

Удлинители с автоматическим стыковочным соединением пригодны для использования с магазинами ACR1 и ACR3 для смены датчиков при автоматической смене в установках с несколькими датчиками. Они могут быть многоконтактными (когда подключены все 13 контактов) или иметь только 2 провода. Конец удлинителя, на который устанавливается датчик, может иметь или охватываемое автоматическое стыковочное устройство, или резьбу М8.

Переходники для головок PHS1 имеют кинематическое соединение другого типа, которое позволяет пользователю перестроить систему PHS1 под датчики других типов, и предусматривают настройку удлинителей.

Автоматическая стыковка с удлинителями с автоматическим стыковочным соединением

PEM1

Увеличение досягаемости автоматически состыкованных датчиков с помощью многоконтактных удлинителей.

Удлинители PEM предназначены для использования со всеми многоконтактными датчиками (TP7M, сканирующими датчиками SP25M и SP600M, а также с оптическим датчиком OTP6M), равно как и с другими контактными триггерными датчиками, использующими переходник.

Автоматическое стыкование с удлинителями, имеющими на конце втулку M8

Удлинитель PAA2

Удлинители, позволяющие соединять датчики с резьбовым соединением M8 с головками датчиков, установленными на автоматическом стыковочном устройстве.

Серия удлинителей PAA позволяет устанавливать стандартные 2-проводные контактные триггерные датчики на головки, установленные на автоматическом стыковочном устройстве, например, TP20 на PH10M PLUS или MIH.

Имеется три удлинителя PAA. PAA1 представляет собой стальной переходник длиной 30 мм, PAA2 и PAA3 изготавливаются из алюминия, и их общая эффективная длина составляет, соответственно, 140 мм и 300 мм.

Переходники для головки PHS1

HA-8

Переходники для головок позволяют приспособить соединитель головки PHS1 для других датчиков.

HA-M позволяет использовать несколько датчиков с PHS1.

HA-8 позволяет использовать удлинители с резьбовым соединением M8 компании Renishaw в качестве альтернативы специальным удлинителям для головки PHS1.

Переходники для головки PHS1

Переходник для головки PHS1

Переходники для головки PHS1 со встроенным удлинителем для резьбы M8 с автоматической сменой на ACR2.

Данные удлинители позволяют увеличить досягаемость PHS1 на 330 мм, 500 мм или 750 мм (поэтому они обозначаются как HE330, HE500, HE750). Удлинители головок можно приобрести по отдельности или в комплекте.

 
loading