Omiń nawigację

Elementy i opcje usługi modernizacyjnej

Firma Renishaw może dostarczać szeroką gamę rozwiązań modernizacyjnych, od prostych pomiarów elektrostykowych po zaawansowane pomiary w 5 osiach, z których wszystkie są wspierane wspólną platformą układu sterującego i oprogramowania pomiarowego.

Kompleksowe rozwiązanie dla maszyny współrzędnościowej

Oferta modernizacji Renishaw daje możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki niej po modernizacji maszyny charakteryzują się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji.

  • Zwiększoną produktywność
  • Zwiększona funkcjonalność i użyteczność oprogramowania
  • automatyzacja i obniżenie kosztów eksploatacyjnych
  • wykorzystanie nowoczesnego układu sterowania
  • zabezpieczenie inwestycji na przyszłość

Elementy usługi modernizacyjnej Renishaw

Rozwiązanie elektrostykowe

PH20

Skanowanie w 3 osiach

Skanowanie w 5 osiach

Oprogramowanie

MODUS – technologia elektrostykowa

MODUS – technologia elektrostykowa

MODUS — technologia 3-osiowa

MODUS — technologia 5-osiowa

Sterownik

UCC T3-2 / UCC T3 PLUS / UCC T5

UCC T5 / SPA3

UCC S3 / skanowanie 3-osiowe

UCC S5 / skanowanie 5-osiowe

Sondy

TP20 / TP200

TP20

SP25M / SP80

REVO

Kalibracja

Ponowna kalibracja maszyn z akredytacją UKAS

Akredytacja UKAS

Elementy wyposażenia pomocniczego

Enkodery / silniki / szafa urządzeń sterujących / komputer PC / stół

Pomoc techniczna

Kontrakt serwisowy / Pomoc techniczna przez Internet / Pomoc techniczna przez telefon

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

  • Publikacja:  Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

    Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.

Dostępne w firmie Renishaw i w certyfikowanych firmach modernizacyjnych

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie

 
loading