Omiń nawigację

UCC T5

Rozwiązanie dla 5-osiowej automatycznej głowicy elektrostykowej.

  • UCC T5 Sterownik maszyny współrzędnościowej do obsługi 5-osiowego ruchu pomiaru elektrostykowego oraz sterowania głowicą — tylko PH20
  • Musi być użyty wraz ze wzmacniaczem SPA3 firmy Renishaw
  • Korzysta z zasilania zewnętrznego, zapewnia pełne sterowanie głowicą PH20, maszyną współrzędnościową, sygnałami sondy oraz komunikuje się z komputerem maszyny współrzędnościowej.
  • Zastępuje model UCC2-2 i 5-osiową kartę rozszerzeń do instalacji PH20
  • Ma wbudowaną kompensację błędu termicznego (TEC) wraz z obsługą 16 kanałów kompensacji temperatury
  • Konfigurację i rozruch należy przeprowadzić przy użyciu oprogramowania UCCassist-2 firmy Renishaw

Porównanie UCC

■ Specyfikacja standardowa

– Niedostępna


Funkcja / specyfikacjaUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Interfejs TP200 / SCR200--
Interfejs SP600
----
Interfejs SP25M
----
Interfejs SP80
-----
Interfejs PH10
---
Interfejs PH20
----
Interfejsy REVO
-----
Interfejs REVO-2----
Liczba sterowanych osi maszyny współrzędnościowej33333
Konfigurowana dodatkowa oś (stół obrotowy, podwójny liniał, podwójny napęd)Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2
Zgodność wzmacniaczy mocy serwonapędów SPASPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Analogowe wyjście SPA ±10 V-----
Wejścia czujnika temperatury-16161616
Zgodność z istniejącymi kartami rozszerzeń-----
Maksymalna szybkość transmisji danych przy skanowaniu w czasie rzeczywistym--SP25M: 2000 punktów/s-REVO-2: 4000 punktów/s
Wbudowany zasilacz prądu przemiennego-----
Zewnętrzny zasilacz prądu stałego
Uniwersalne WE/WY maszyny współrzędnościowej2 wejścia + 1 wyjście2 wejścia + 1 wyjście2 wejścia + 1 wyjście2 wejścia + 1 wyjście2 wejścia + 1 wyjście
Funkcja / specyfikacja
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Wymiary


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Szerokość440 mm (obudowa 19 cali)440 mm (obudowa 19 cali)440 mm (obudowa 19 cali)440 mm (obudowa 19 cali)440 mm (obudowa 19 cali)
Wysokość44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Głębokość180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Masa2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg

Poniżej przedstawiono dane wspólne dla wszystkich sterowników UCC:

  • Skonfigurowany do maszyn współrzędnościowych CNC ze sterowaniem bezpośrednim (DCC)
  • Typ procesora: 1,6 GHz Intel Atom
  • Odpowiedni zespół sterowania ręcznego: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Cyfrowe wyjście sterowania SPA
  • Łącze komunikacyjne z komputerem PC: Ethernet
  • Zgodność z systemem operacyjnym komputera PC: XP PRO, Windows 7, Windows 8
  • Czas pętli serwonapędu: 0,5 ms
  • Funkcja pomiaru elektrostykowego (TTP)
  • Renishaw UCCserver (I++ DME)
  • Wspólna integracja oprogramowania UCC
  • Wejście cyfrowego układu pomiarowego: RS422 — Renishaw
  • Wejście analogowego układu pomiarowego: Przez interfejs zewnętrzny
  • Zasilanie dostępne dla WE/WY: 24 V przy 1 A
  • Specyfikacja WE/WY:
    • Z możliwością konfigurowania przez użytkownika
    • Aktywny stan wysoki HIGH lub niski LOW
    • Zakres napięcia od 5 V do 24 V
    • Zgodność z zewnętrznym i wewnętrznym wyłącznikiem krańcowym
    • Zgodność z limitem programowym
    • Funkcja mapy błędów przestrzennych maszyny współrzędnościowej
    • Zgodność z Renishaw UCCassist

* Nie nadają się w przypadku REVO/REVO-2

Modernizacja UCC

Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.

Modernizacja

Dowiedz się o opcjach modernizacji swojej maszyny współrzędnościowej.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

 
loading