SPA3-2
Wzmacniacz mocy serwonapędu z obsługą absolutnych głowic BiSS, rozszerzoną liczbą WE/WY obrabiarki oraz maksymalnie czteroosiowym sprzężeniem zwrotnym położenia dla maszyn z podwójną skalą Y.

SPA3-2 to 3-osiowy wzmacniacz mocy serwonapędu DC z rozszerzoną liczbą WE/WY obrabiarki, obsługą absolutnych głowic BiSS oraz funkcją E-STOP kategorii 2.
Wzmacniacz SPA3-2 to połączenie dużej mocy z niewielką obudową. Można go stosować w różnych maszynach współrzędnościowych bez konieczności wymiany silników. Jest zgodny z rodziną sterowników UCC oraz joysticków MCUlite-2, MCU5-2 i MCU W-2.
Wyjątkową zaletą wzmacniacza SPA3-2 jest duża liczba WEJŚĆ/WYJŚĆ obrabiarki: sześć wejść i siedem wyjść oraz sześć portów WE/WY, które można skonfigurować jako wejścia lub wyjścia. Dodatkowo oferuje następujące korzyści:
- Regulowane napięcie zasilania głowic i enkoderów silnika
- Obsługa absolutnych głowic BiSS
- Obsługa maksymalnie czteroosiowego sprzężenia zwrotnego położenia dla maszyn z podwójną skalą Y
SPA3-2 to pełny zamiennik dla modelu SPA3.
Dane techniczne
■ Specyfikacja standardowa
– Niedostępna
* Napięcie wyjściowe powinno w przybliżeniu odpowiadać napięciu wejściowemu
SPA2-2 (3-osiowe) * | SPA3-2 | |
Zgodność sterowników UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 lub UCC S5 |
Kanały wzmacniacza serwonapędu | 3 | 3 |
Dodatkowe kanały wzmacniacza serwonapędu | 1 | Wymagany drugi wzmacniacz |
Całkowita moc wyjściowa | 600 W | Maks. 960 W (zależnie od zasilacza) |
Maksymalna moc ciągła na kanał | 300 W (1) | 800 W (zależnie od zasilacza) |
Moc szczytowa na kanał (zależnie od zastosowania) | 600 W | 960 W (zależnie od zasilacza) |
Napięcie wyjściowe wzmacniacza (silnika) | Silniki bezszczotkowe od 12 V do 60 V | Dostępne od 12 V do 80 V ** |
Natężenie prądu wzmacniacza | Programowane od 0 A do 10 A | Programowane od 0 A do 10 A |
Zgodność z funkcją zatrzymania awaryjnego | E-STOP kategorii 2 (PL-b) | E-STOP kategorii 2 (PL-b) |
Metoda strojenia | Cyfrowy | Cyfrowy |
Zgodność z silnikami bezszczotkowymi prądu stałego | ■ | |
Zgodność z silnikami szczotkowymi prądu stałego | ■ | |
Sprzężenie zwrotne prędkości (z enkoderem) | ■ | ■ |
Sprzężenie zwrotne prędkości silnika (z obrotomierzem) | ■ | ■ |
Sprzężenie zwrotne prędkości (bez obrotomierza) | ■ | ■ |
Sprzężenie zwrotne prędkości (z enkoderem) | ■ | ■ |
Zasilanie prądem przemiennym | Wbudowane | Zewnętrzne |
Zasilanie wejściowe | Prąd przemienny o napięciu 85–132 V, 170–264 V, od 47 Hz do 63 Hz, 650 W | Zależnie od zasilacza |
Warunki środowiskowe — przechowywanie | od -10°C do +70°C | od -10°C do +70°C |
Warunki środowiskowe — praca | od +10°C do +50°C w pobliżu sterownika UCC | od +5°C do +50°C w pobliżu sterownika UCC |
Wymiary: | ||
Szerokość | 435 mm (obudowa 19 cali) | 440 mm (obudowa 19 cali) |
Wysokość | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Głębokość | 330 mm | 180 mm |
Masa | 9,48 kg (maksymalnie system 7-osiowy) | 2,84 kg |
Modernizacja UCC
Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.
Modernizacja
Dowiedz się o opcjach modernizacji swojej maszyny współrzędnościowej.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.