Produkcja precyzyjna
Nasze rozwiązania w samym sercu waszej produkcji
Nasze rozwiązania w zakresie produkcji precyzyjnej pomagają producentom na całym świecie sprostać nowym wyzwaniom produkcyjnym. Obejmują one zwiększony popyt na innowacyjne, nowe produkty z bardziej złożonymi częściami, surowsze specyfikacje projektowe i krótsze cykle życia produktów.
Metrologia przemysłowa od ponad 40 lat jest podstawą działalności firmy Renishaw. Będąc producentem wyrobów precyzyjnych, opracowaliśmy solidne rozwiązania w zakresie sterowania procesem, dzięki którym nasi klienci mają pewność, że ich produkty będą zgodne z założeniami projektowymi, a ich procesy produkcyjne będą przebiegały zgodnie z wymaganiami. Rozwiązania sterowania procesem zwiększają poziom automatyzacji, który można uzyskać w produkcji, zmniejszając zależność od wykwalifikowanych operatorów w celu utrzymania jakości produkowanych części. Możliwość wytwarzania przedmiotów z elementami o surowej tolerancji ma kluczowe znaczenie w wielu gałęziach przemysłu dla działania , estetyki i bezpieczeństwa gotowych produktów. Nasze przemysłowe systemy metrologiczne i czujniki rejestrują dane wymagane do identyfikacji i kontroli źródeł zmienności, umożliwiając zwiększenie przepustowości przy jednoczesnym ograniczeniu przeróbek, warunkowych dopuszczeń i złomu.
Szeroko nagłośnione trendy, takie jak Przemysł 4.0, wskazują na rozwój inteligentnej produkcji i popytu na połączone hale produkcyjne. Integracja fizycznych i cyfrowych technologii wytwarzania z inteligentnymi czujnikami i oprogramowaniem daje producentom niezrównaną możliwość rozwoju procesów, które zapewniają większą produktywność i wydajność procesu. Pomagamy klientom w skutecznym wdrażaniu inteligentnej produkcji i automatyzacji bieżących operacji z wykorzystaniem istniejącej technologii.
Jesteśmy również pionierem w dziedzinie wytwarzania przyrostowego (AM), znanego również jako drukowanie 3D przy użyciu metalu. Technologia ta umożliwia osiągnięcie nowych poziomów wydajności funkcjonalnej i możliwości produkcyjnych dzięki większej swobodzie projektowania w porównaniu do tradycyjnych metod produkcji.
W czym się specjalizujemy
Automatyzacja przemysłu
Niezawodna automatyzacja jest głównym elementem inteligentnej produkcji, wraz z inteligentnym kluczem podejmowania decyzji w fabrykach przyszłości. Tworzenie zautomatyzowanych procesów opiera się na danych z czujników i systemów sterowania. Gromadzenie danych oraz informacji z różnych obszarów procesu produkcyjnego umożliwia podejmowanie decyzji optymalizujących sterowanie niezawodnymi i elastycznymi procesami. Sprawdzone czujniki firmy Renishaw o wysokiej powtarzalności dostarczają wiarygodnych danych o częściach, procesach i maszynach.
Wytwarzanie form i tłoczników
Masowa produkcja precyzyjnych podzespołów opiera się na precyzyjnie obrobionych formach i tłocznikach. Cykle życia produktu kurczą się, co powoduje, że czas przygotowania produkcji nowych narzędzi skraca się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Sterowanie procesem daje pewność produkcji prawidłowego oprzyrządowania o znaczeniu krytycznym za pierwszym razem, usprawniając wytwarzanie w celu szybkiego dostarczania produktów. Zastosowanie technologii wytwarzania przyrostowego umożliwia wykonywanie form z wbudowanymi i zoptymalizowanymi kanałami chłodzącymi w celu szybkiej i powtarzalnej produkcji części.
Sterowanie procesem i usprawnienie wytwarzania
Oferujemy szereg rozwiązań w zakresie sterowania procesami i związane z tym usługi, w tym technologie niezbędne do kontrolowania kluczowych zmiennych procesu w obróbce CNC. Lepsze sterowanie procesem zwiększa jego możliwości i produktywność operacji wytwarzania.
Sterowanie przemieszczeniami
Kalibracja maszyny, monitorowanie i sterowanie ruchem są niezbędne do produkcji precyzyjnych części przy użyciu procesów, które można odtworzyć w przewidywalny sposób w produkcji masowej.
Jak możemy pomóc?

Kalibracja
Urządzenia i oprogramowanie do dokładnego ustawiania złożonych obrabiarek wielozadaniowych i maszyn współrzędnościowych.

Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi
Dotykowe i bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi do wykrywania i dostosowywania się do stanu lub zużycia narzędzi skrawających.

Obrabiarkowe systemy pomiarowe do kontroli w trakcie procesu
Sond obrabiarkowych używa się do ustawiania podzespołów oraz wykonywania pomiarów w czasie cyklu, a także do kontroli pierwszej części w celu zapewnienia dokładności obróbki maszynowej.

Kontrola na hali produkcyjnej
Nasz uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ jest wysoce powtarzalnym przyrządem kontrolnym. Dzięki skutecznej kompensacji wpływu temperatury na sprawdzany przedmiot, możliwa jest praca bezpośrednio w warunkach produkcyjnych.

Kontrola
Producenci na całym świecie polegają na systemach pomiarowych z maszynami współrzędnościowymi Renishaw w celu uzyskania identyfikowanej kontroli różnorodnych podzespołów.

Wytwarzanie przyrostowe
Drukowanie 3D przy użyciu różnych proszków metali w celu produkcji wytrzymałych, lekkich podzespołów o kształtach, których nie da się uzyskać podczas obróbki konwencjonalnej.

Enkodery
Interferometryczne enkodery laserowe i enkodery optyczne w , celu zapewnienia wysokiej dokładności na dużych odległościach i ciasnych przestrzeniach.

Spektroskopia ramanowska
Do kontroli składu materiałów specjalizowanych podzespołów oraz jakości powłok powierzchni mierzonego przedmiotu.
Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób firma Renishaw może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?
Precyzyjna produkcja — analizy przypadków