Omiń nawigację

Trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji

Renishaw oferuje obszerny asortyment trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji do sond stykowych. Dowiedz się, w jaki sposób jakość trzpieni pomiarowych i akcesoriów odgrywa istotną rolę w technice pomiarowej, a także w jaki sposób Renishaw może pomóc w tym zakresie.

Trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji firmy Renishaw

Trzpienie pomiarowe Renishaw do maszyn współrzędnościowych (CMM), obrabiarek, sond skanujących i uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator™.

Twój partner w zakresie precyzji od 50 lat

Trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji zaprojektowano jako uzupełnienie systemów pomiarowych firmy Renishaw w celu zapewnienia optymalnych parametrów metrologicznych. Standardowa gama rozwiązań obejmuje ponad 500 pozycji, przy czym na żądanie dostępne są wersje niestandardowe. Mamy również rozległą sieć doświadczonych inżynierów ds. zastosowań, która może zapewnić pełne wsparcie techniczne i wskazówki dotyczące projektowania trzpieni pomiarowych i ich wykorzystania w unikatowych zastosowaniach.

Firma Renishaw dostarcza trzpienie pomiarowe do różnorodnych zastosowań, zapewniając zgodność z sondami firm ZEISS i FARO®. Odwiedź nasz sklep internetowy, aby dowiedzieć się więcej o ofercie trzpieni pomiarowych.

Prosty trzpień pomiarowy z kulką rubinową











Szeroki asortyment naszych trzpieni pomiarowych można stosować w wielu różnych systemach. Obejmuje to maszyny współrzędnościowe (CMM) firmy Renishaw, obrabiarki, sondy skanujące i uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™. Dodatkowo można je bezproblemowo używać z sondami innych producentów.

Kup przez Internet

Diamentowy trzpień pomiarowy OPTiMUM™ podczas skanowania aluminiowego bloku silnika Cosworth V10 ze stalową tuleją cylindrową











Firma Renishaw opracowała trzpienie pomiarowe OPTiMUM™ z powłoką diamentową w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wysoką wydajność skanowania. Odkryj, w jaki sposób kule z powłoką diamentową zachowują okrągłość, nie „przyciągają” badanego materiału ani nie ulegają przedwczesnemu zużyciu podczas skanowania przedmiotów.

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM™

Niestandardowy trzpień gwiazdowy


Gdy nasz obszerny asortyment produktów nie w pełni odpowiada wymaganiom, własny zespół projektowy firmy Renishaw może opracować rozwiązanie niestandardowe. Zaprojektujemy niestandardowe trzpienie pomiarowe dostosowane do konkretnych wymagań użytkownika.

Obsługa konstrukcji niestandardowych

Zdjęcie zastosowania: Zakrzywiony trzpień pomiarowy REVO wytwarzany przyrostowo











Wytwarzanie przyrostowego przy użyciu metalu (AM) jest elastyczną i wydajną technologią, którą można wykorzystać do produkcji podzespołów i części, których nie można wytworzyć przy użyciu tradycyjnych metod produkcji. Dowiedz się, w jaki sposób trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo zapewniają więcej opcji pomiarowych niż kiedykolwiek wcześniej.

Trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo

Partnerstwo w przemyśle motoryzacyjnym

Masowa produkcja podzespołów motoryzacyjnych bazuje w dużej mierze na powtarzalnych procesach inspekcji i kontroli jakości podczas produkcji.

Chociaż trzpienie sond kontrolnych mogą wydawać się drobnym szczegółem procesu, są one kluczową częścią pomiaru, ponieważ stykają się z przedmiotem obrabianym, umożliwiając ruch mechanizmu sondy, w wyniku czego powstaje sygnał pomiarowy.

W Renishaw bierzemy pod uwagę drobne szczegóły, takie jak właściwe użytkowanie sond. Wybierając trzpień pomiarowy, należy wziąć pod uwagę właściwości i materiały, z jakich wyprodukowano mierzony przedmiot. Ponadto ważne jest rozważenie używanego systemu pomiarowego. Właściwości trzpienia pomiarowego, takie jak materiał, rozmiar, sztywność i kulistość, mogą znacząco wpływać na parametry pomiarowe i wymagania dotyczące konserwacji systemu.

Dlaczego warto zostać klientem firmy Renishaw?

Jakość trzpieni pomiarowych i akcesoriów odgrywa istotną rolę w technice pomiarowej w przemyśle. Zalety stosowania naszych trzpieni pomiarowych:

  • Standardowa gama rozwiązań ponad 500 pozycji i ponad 15 000 wersji niestandardowych.
  • Kulki trzpieni o najwyższej precyzji. Klasa 5 (odchyłka sferyczności 0,13 mikronów) są stosowane standardowo, zaś kulki klasy 3 (odchyłka sferyczności 0,08 mikronów) są dostępne na zamówienie.
  • Szeroka gama kombinacji materiałów.
  • Rozległa sieć doświadczonych inżynierów ds. zastosowań, która może zapewnić pełne wsparcie techniczne i wskazówki dotyczące projektowania trzpieni pomiarowych i ich wykorzystania w unikatowych zastosowaniach. Obejmuje to konfigurację zastosowania, porady dotyczące pomiarów i dobór materiałów.
  • Międzynarodowa sieć handlowa, serwisowa i pomocy technicznej — biura w 36 krajach.
  • Zapasy magazynowe na całym świecie, co zapewnia szybką dostawę lokalną.
  • Sklep internetowy z 9 witrynami na całym świecie.
Sklep internetowy z trzpieniami pomiarowymi — nawigacja

Czym jest trzpień pomiarowy?

Trzpień pomiarowy jest częścią składową systemu pomiarowego, która wchodzi w kontakt z przedmiotem, umożliwiając przemieszczenie mechanizmu sondy. Wygenerowany sygnał umożliwia wykonanie pomiaru.

Trzpień pomiarowy jest pierwszym elementem stykającym się z obrabianym przedmiotem. Dlatego też powinien zapewniać możliwie najwyższą dokładność w punkcie zetknięcia.

Kontrolowany element określa rodzaj i kształt używanego trzpienia pomiarowego. W każdym przypadku kwestią zasadniczą jest maksymalna sztywność trzpienia pomiarowego oraz idealna kulistość końcówki.

Trzpień pomiarowy z kulką rubinową, trzon z włókna węglowego

Ważność trzpieni w celu uzyskania precyzji

Sonda OMP60 kontroluje obrobione odlewy Ricardo w Tridan Engineering Ltd.

Pomyślne wykonanie pomiarów zależy w dużym stopniu od zapewnienia sondzie pomiarowej możliwości dotarcia do mierzonego elementu oraz utrzymania dokładności w miejscu zetknięcia.

Parametry pomiarowe mogą łatwo ulec degradacji, jeśli używa się trzpienia pomiarowego o niskiej okrągłości kulki, ze źle ustawioną kulką, niepoprawnie dopasowanym gwintem lub błędnie zaprojektowanego, które pozwala na nadmierne wyginanie podczas pomiaru.

Firma Renishaw wykorzystuje doświadczenie w dziedzinie projektowania sond i trzpieni pomiarowych, aby opracować bogaty asortyment trzpieni pomiarowych zarówno dla maszyn współrzędnościowych, jak i obrabiarek, zapewniając użytkownikowi najwyższą możliwą precyzję.

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z trzpieni pomiarowych:

  • Używać oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw.
  • Należy zawsze używać jak najkrótszego oraz jak najbardziej stabilnego trzpienia pomiarowego.
  • Stosować kulkę o możliwie największej średnicy.
  • Czy używane podzespoły są stabilne termicznie? Należy uwzględnić wpływ warunków otoczenia.
  • Podczas zestawiania konfiguracji trzpieni pomiarowych należy uwzględnić dopuszczalną masę podaną przez producenta sondy.
  • Należy stosować możliwie najmniejszą liczbę oddzielnych podzespołów.
Kontrolowane trzpienie pomiarowe z trzonem ceramicznym

Trzpienie pomiarowe do ZEISS

Firma Renishaw rozszerzyła swoją obszerną ofertę trzpieni pomiarowych o trzpienie pomiarowe o wysokiej precyzji, talerzyki i akcesoria przeznaczone do głowic sond firmy ZEISS. W sklepie internetowym można wyszukiwać według typu kształtu, a także przeglądać cały asortyment.

Jako dostawca systemów sond pomiarowych dla wybranych maszyn współrzędnościowych ZEISS, firma Renishaw wprowadziła tę serię, aby zapewnić wszystkim użytkownikom maszyn ZEISS możliwość korzystania z wysokiej jakości trzpieni Renishaw.

Seria ta jest zgodna z analogowymi systemami pomiarowymi firmy ZEISS niewymagającymi wymiany sond, głowicami pomiarowymi z magazynami wymiany sond oraz dynamicznymi głowicami pomiarowymi.

Kombinacji trzpienia Zeiss

Akcesoria

Poza setkami trzpieni pomiarowych dostępnych w ofercie ZEISS, firma Renishaw dostarcza również różne akcesoria przeznaczone do głowic sond ZEISS. Obejmuje to obsady trzpieni pomiarowych i łączniki przedłużające, przeguby, kostki, talerzyki, jak również asortyment innych narzędzi i akcesoriów.

ZEISS Vast XXT – talerzyki do głowic i trzpienie pomiarowe

Mamy przyjemność ogłosić wprowadzenie na rynek trzpieni pomiarowych i talerzyków dla sondy skanującej ZEISS Vast XXT. Dostępne są talerzyki TL1, TL2 i TL3 oraz bogaty wybór trzpieni pomiarowych z gwintem M3, przeznaczonych specjalnie do tych talerzyków.

Trzpienie pomiarowe Renishaw do ramion FARO®

Firma Renishaw rozszerzyła ofertę szerokiego asortymentu trzpieni pomiarowych przeznaczonych specjalnie do stosowania z sondami ramion FARO. Asortyment można obejrzeć w sklepie internetowym.

Trzpienie pomiarowe zaprojektowane specjalnie do stosowania wraz z przenośnym ramieniem FARO. Dostępne są trzpienie o różnych średnicach. W tych trzpieniach o odpornej konstrukcji stosuje się kulki z tlenku cyrkonu klasy 5, które wykazują wysoką odporność na pękanie.

Tlenek cyrkonu jest szczególnie twardym materiałem ceramicznym, którego parametry zużycia są bliskie rubinu. Jednak właściwości jego powierzchni powodują, że jest on idealnym materiałem w przypadku agresywnego skanowania części żeliwnych.

Zespół trzpienia pomiarowego FARO


Kulki te są spajane z trzonem o wysokiej wytrzymałości z węglika wolframu za pomocą kleju odpornego na uderzenia, a dla zapewnienia wyjątkowej sztywności i praktycznej niezniszczalności połączenia pomiędzy korpusem i trzonem zostały zastosowane specjalistyczne techniki konstrukcyjne.

Trzpienie pomiarowe Renishaw do ramion FARO są dostępne z gwintami 11/4-20 UN i M6.

Akcesoria

Firma Renishaw oferuje również szereg różnych akcesoriów. Należą do nich obszerny zestaw łączników przedłużających, śrub i talerzyków, a także elementy mocowania i stoły do mocowania do techniki pomiarowej.

Serwis i pomoc techniczna

Ekspansji firmy Renishaw od ponad 50 lat zawsze towarzyszyła wola inwestowania w światową sieć sprzedaży i pomocy technicznej. Obecnie obejmuje ona biura w ponad 36 krajach oraz globalną sieć dystrybutorów i agentów.

Korzyść dla klientów polega na tym, że w różnych miejscach na całym świecie w każdej chwili utrzymywana jest ilość trzpieni pomiarowych przekraczająca 100 000 sztuk, co zapewnia szybką lokalną dostawę.

Zasłużyliśmy na godną pozazdroszczenia reputację firmy zaangażowanej w pomoc techniczną i obsługę klienta. W razie potrzeby uzyskania porady technicznej lub wystąpienia jakiegoś problemu, personel naszej globalnej sieci jest zawsze dostępny, aby zaoferować poradę i zalecić odpowiednią część zamienną .

Trzpienie o wysokiej precyzji — broszura edukacyjna

Zapoznaj się z broszurą i poznaj kluczowe informacje techniczne dotyczące doboru i stosowania właściwego typu, materiałów, konstrukcji i kalibracji.

Pobierz broszurę edukacyjną

Często zadawane pytania

Wyświetl często zadawana pytania dotyczące trzpieni pomiarowych firmy Renishaw.

Dlaczego dostępne są różne typy trzpieni pomiarowych?

Obszerny asortyment oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw obejmuje szereg konfiguracji, które pozwalają na dostosowanie do różnych zastosowań pomiarowych Wszystkie podzespoły, w tym kulki trzpieni, są dostępne w wykonaniu z różnych materiałów. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

W jaki sposób poznać, że używa się oryginalnego trzpienia pomiarowego firmy Renishaw?

Większość naszych trzpieni pomiarowych ma logo Renishaw nadrukowane na uchwycie. Wszystkie są dostarczane w plastikowych pudełkach z etykietami holograficznymi. Aby zapewnić integralność zbieranych danych, należy użyć jednego z oryginalnych trzpieni pomiarowych firmy Renishaw.

Czy trzpienie pomiarowe Renishaw są zgodne z wymaganiami RoHS?

Rodzina trzpieni pomiarowych jest zgodna z dyrektywą RoHS. Prosimy o zapoznanie się z deklaracją.

Jaka jest najmniejsza średnica kulki trzpienia, którą można wyprodukować?

Standardowo jest to 0,3 mm, jednak jako konstrukcję niestandardową zaoferowaliśmy kulkę rubinową o średnicy 0,12 mm. Oferujemy produkcję trzpieni pomiarowych na zamówienie. Nasze doświadczenie pozwala nam na opracowanie produktu, który zaspokoi wymagania klienta w zakresie dokładności, kontroli przedmiotu obrabianego, dostawy i kosztu.

Jak sprawdzić, czy w trzpieniu pomiarowym zastosowano kulkę rubinową klasy 3?

W trzpieniach pomiarowych firmy Renishaw o wysokiej dokładności talerzyk trzpienia jest powlekany azotkiem tytanu (w kolorze złota). Umożliwia to odróżnienie trzpienia klasy 3 od standardowego trzpienia klasy 5.

 

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.