Oprogramowanie pomiarowe do 5-osiowych systemów pomiarowych
Oprogramowanie pomiarowe o rozbudowanych możliwościach

Oprogramowanie pomiarowe firmy Renishaw jest rozbudowaną platformą dla pomiarów w 5 osiach. Konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie programów rodzimego DMIS w trybie offline. Możliwe jest również pobranie informacji o elementach, powiązanych z nimi wymiarach oraz tolerancjach bezpośrednio z modelu CAD. Oprogramowanie zapewnia również pełną symulację oraz detekcję kolizji w trybie offline. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarowe dla elementów konstrukcji oraz układów bazowych.
Programy można tworzyć w trybie offline wprost z modelu CAD z możliwością ekranowej weryfikacji toru ruchu sondy. Można również zdefiniować środowisko maszyny współrzędnościowej, mocowanie części oraz lokalizację przedmiotu na maszynie. W ten sposób można uzyskać pełną symulację pomiaru oraz wykorzystać moduł detekcji kolizji. Funkcje te możliwe są również przy programowaniu pomiarów w technologii 5-osiowej. Zapewnia to minimalizację czasu przestoju maszyny współrzędnościowej, ponieważ programy są odbierane gotowe do uruchomienia. Na maszynie konieczne są jedynie drobne korekty napisanego wcześniej programu.
zabezpieczenie na przyszłość
Pakiet oprogramowania pomiarowego MODUS jest inwestycją z zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantując dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie metrologii i układów sterowania z firmy Renishaw. Obejmuje to przyszłe sondy do pomiarów 5-osiowych, które charakteryzują się najwyższą, wprowadzoną dotąd zmianą wydajności oraz oferują niezrównaną prędkość i elastyczność pomiaru. Jednocześnie dzięki zastosowaniu technologii 5-osiowej uzyskuje się wysoką dokładność nawet przy bardzo dużych prędkościach skanowania.