TP200
Miniaturowa sonda z wymianą modułów, w której zastosowano mechanizmy tensometryczne w celu zapewnienia wyższej dokładności oraz dłuższego okresu żywotności w porównaniu z sondą elektrostykową z uchwytem kinematycznym.

System TP200 składa się z następujących elementów:
- korpus sondy TP200 lub TP200B (TP200B jest odmianą o zwiększonej odporności na drgania),
- moduł trzpieniowy TP200 — wybór stałych sił powodujących wychylenie końcówki trzpienia: SF (standardowa siła) lub LF (niska siła)
- Interfejs sondy PI 200-3
- Magazynek do wymiany trzpieni pomiarowych SCR200
Dostępny jest również moduł EO (wydłużone wychylenie końcówki), którego siła wychylenia kocówki trzpienia jest taka sama, jak w przypadku modułu SF, lecz oferuje on rozszerzony zakres roboczy oraz zabezpieczenie sondy przed kolizją w osi Z.
Właściwości i korzyści
- Technologia tensometryczna oferuje doskonałą powtarzalność i precyzję pomiaru kształtu w trzech wymiarach.
- Zerowe błędy osiągnięcia stanu gotowości do pomiaru
- Brak zjawiska graniastości
- Możliwości wykonywania pomiarów w sześciu kierunkach.
- Zasięg trzpienia pomiarowego do 100 mm (trzpienie GF).
- Szybka operacja wymiany modułu sondy bez potrzeby ponownej kalibracji końcówek trzpieni pomiarowych.
- Żywotność >10 milionów wyzwoleń.
Korpus sondy TP200 / TP200B

W sondzie TP200 wykorzystuje się mikroprzetworniki tensometryczne, aby zapewnić doskonałą powtarzalność oraz dokładność pomiaru kształtu w trzech wymiarach, nawet przy użyciu długich trzpieni pomiarowych.
Ta technologia czujników gwarantuje submikronową powtarzalność i eliminuje błędy graniastości, charakterystyczne dla sond kinematycznych. Półprzewodnikowe układy elektroniczne ASIC wewnątrz sondy zapewniają niezawodne działanie w milionach punktów wyzwalania.
W sondzie TP200B stosuje się tę samą technologię co w sondzie TP200, lecz charakteryzuje się ona wyższą tolerancją na drgania. Pomaga to przezwyciężyć problem generowania wyzwoleń „przez powietrze”, które mogą powstawać w wyniku drgań przenoszonych przez maszynę współrzędnościową lub podczas stosowania długich trzpieni pomiarowych o większych szybkościach pozycjonowania.
Należy zwrócić uwagę, iż nie zalecamy używania sondy TP200B z modułem LF lub trzpieniami gwiazdowymi.
Podsumowanie danych technicznych | TP200 | TP200B |
|---|---|---|
Główne zastosowanie | Maszyna współrzędnościowa z bezpośrednim sterowaniem komputerowym w zastosowaniach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność. | Jak w przypadku TP200 lecz w zastosowaniach, gdzie występują wyzwolenia „przez powietrze”. |
Kierunki pomiaru | 6 osi: ±X, ±Y, ±Z | 6 osi: ±X, ±Y, ±Z |
Powtarzalność jednokierunkowa (2σ µm) | Poziom wyzwalania 1: ±0,40 µm Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm | Poziom wyzwalania 1: ±0,40 µm Poziom wyzwalania 2: ±0,50 µm |
Odchyłka pomiaru kształtu XY (2D) | Poziom wyzwalania 1: ±0,80 µm Poziom wyzwalania 2: ±0,90 µm | Poziom wyzwalania 1: ±1 µm Poziom wyzwalania 2: ±1,2 µm |
Odchyłka pomiaru kształtu XYZ (3D) | Poziom wyzwalania 1: ±1 µm Poziom wyzwalania 2: ±1,40 µm | Poziom wyzwalania 1: ±2,50 µm Poziom wyzwalania 2: ±4 µm |
Powtarzalność wymiany trzpieni pomiarowych | Z użyciem SCR200: Maks. ±0,50 µm Ręcznie: Maks. ±1 µm | Z użyciem SCR200: Maks. ±0,50 µm Ręcznie: Maks. ±1 µm |
Siła wyzwalania (na końcówce trzpienia pomiarowego) | Płaszczyzna XY (wszystkie moduły): 0,02 N Oś Z (wszystkie moduły): 0,07 N | Płaszczyzna XY (wszystkie moduły): 0,02 N Oś Z (wszystkie moduły): 0,07 N |
Siła wychylenia końcówki trzpienia (przy przemieszczeniu o 0,50 mm) | Płaszczyzna XY (moduł SF / EO): od 0,2 N do 0,4 N Płaszczyzna XY (moduł LF): od 0,1 N do 0,15 N Oś Z (moduł SF / EO): 4,90 N Oś Z (moduł LF): 1,60 N | Płaszczyzna XY (moduł SF / EO): od 0,2 N do 0,4 N Płaszczyzna XY (moduł LF): od 0,1 N do 0,15 N Oś Z (moduł SF / EO): 4,90 N Oś Z (moduł LF): 1,60 N |
Masa (czujnik sondy i moduł) | 22 g | 22 g |
Maksymalne przedłużenie (na głowicy serii PH10 PLUS) | 300 mm | 300 mm |
Maksymalna zalecana długość trzpienia pomiarowego (gama trzpieni M2) | Moduł SF / EO: stal 50 mm — GF 100 mm Moduł LF: stal 20 mm — GF 50 mm | Moduł SF / EO: stal 50 mm — GF 100 mm Moduł LF: stal 20 mm — GF 50 mm |
Metoda mocowania | gwint M8 | gwint M8 |
Odpowiedni interfejs | ||
Magazynek wymiany modułów | ||
Asortyment trzpieni pomiarowych |
Moduły trzpieniowe sondy TP200
Moduł trzpieniowy jest mocowany na korpusie sondy TP200/TP200B za pośrednictwem magnetycznego uchwytu kinematycznego o wysokiej powtarzalności, co umożliwia dokonywanie szybkiej wymiany trzpieni pomiarowych oraz zapewnia zabezpieczenie przed nadmiernych wychyleniem.
Dostępne są trzy moduły, z dwiema różnymi siłami powodującymi wychylenie końcówki trzpienia.
Moduł | SF (standardowa siła) | LF (niska siła) | EO (wydłużone wychylenie końcówki) |
|---|---|---|---|
Zastosowanie | Moduł ogólnego przeznaczenia. | Zastosowania, gdzie stosuje się trzpienie pomiarowe o mniejszych średnicach kulki lub gdzie wymagana jest minimalna siła. | Przedłużone wychylenie końcówki trzpienia pomiarowego w celu zapewnienia bezpiecznego zatrzymania maszyny współrzędnościowej przy wyższych prędkościach pomiaru. |
Uwagi | Trzpienie pomiarowe o długości do 100 mm i średnicy kulki > 1 mm. | Kulki o średnicy mniejszej niż 1 mm. | Taka sama siła wychylenia końcówki trzpienia, jak w przypadku modułu SF. Dodatkowe wychylenie o 8 mm w osi Z. |
Magazynek wymiany SCR200

SCR200 zapewnia automatyczną, szybką wymianę pomiędzy maksymalnie sześcioma modułami trzpieniowymi TP200. SCR200 jest zasilany przez oddzielny interfejs, PI 200-3 i oferuje funkcje ułatwiające bezpieczną wymianę trzpieni pomiarowych. SCR200 jest dostępny w zestawach o niskiej sile nacisku oraz o standardowej sile nacisku, przy czym każdy zestaw zawiera jeden zespół SCR200 plus trzy moduły trzpieniowe o takiej samej sile nacisku.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Informacje o produkcie
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie sondę TP200. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat sondy skanującej SP25M…