TP6 i TP6A
Wytrzymałe sondy kinematyczne z opcjami mocowania na gwincie M8 oraz mocowania typu „autojoint”
Sondy TP6 i TP6A oferują odmienne opcje mocowania (odpowiednio gwint M8 oraz mocowanie „autojoint”). Obie sondy są kinematycznymi sondami elektrostykowymi i posiadają ręczną regulację siły wyzwalania dla zapewnienia optymalnej efektywności działania sondy przy różnych konfiguracjach trzpienia pomiarowego.
Mogą utrzymywać długie trzpienie pomiarowe (trzpienie z gwintem M3), a ich średnica wynosi 25 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości sonda charakteryzuje się możliwością znacznego wychylenia trzpienia podczas pomiaru.
Podsumowanie danych technicznych | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Główne zastosowanie | Odporne, uniwersalne maszyny współrzędnościowe z bezpośrednim sterowaniem komputerowym oraz ręczne maszyny współrzędnościowe. | Jak TP6, lecz z szybką wymianą sondy bez ponownej kalibracji. |
Kierunki pomiaru | 5 osi: ± X, ± Y, +Z | 5 osi: ± X, ± Y, +Z |
Maksymalna powtarzalność jednokierunkowa (2s µm) (na końcówce trzpienia pomiarowego) | ±0,35 µm | ±0,35 µm |
Zmienność drogi przełączania 360° (płaszczyzna XY) | ±1 µm | ±1 µm |
Masa | 56 g | 76 g |
Asortyment trzpieni pomiarowych | ||
Zakres siły wyzwalania (możliwość regulacji) | od 0,11 N do 0,3 N | od 0,11 N do 0,3 N |
Siła wyzwalania (ustawiana przez Renishaw) | od 0,11 N do 0,13 N | od 0,11 N do 0,13 N |
Wychylenie końcówki pomiarowej (typowe) | Płaszczyzna XY: ±22° Oś +Z: 5,5 mm przy 0,11 N 2 mm przy 0,3 N | Płaszczyzna XY: ±22° Oś +Z: 5,5 mm przy 0,11 N 2 mm przy 0,3 N |
Maksymalne przedłużenie na głowicy serii PH10 | 200 mm | 200 mm |
Metoda mocowania | gwint M8 | mocowanie „autojoint” |
Odpowiedni interfejs |
Tchnienie nowego życia do Twojego procesu kontroli
Zmodernizuj swój obecnie użytkowany system pomiarowy i zobacz, jak Twoje koszty zmniejszą się w ciągu nocy.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.