TP20
Miniaturowa sonda elektrostykowa z wymiennymi modułami umożliwia używanie całej gamy konfiguracji trzpieni pomiarowych i przedłużaczy w celu uzyskiwania dostępu do elementów na przedmiotach o skomplikowanych kształtach.
![TP20 z MCR20 i PI 200-3](/media/img/gen/c06b2566f5e64011974ad2edeb26b550.jpg)
TP20 jest systemem miniaturowej 5-kierunkowej lub 6-kierunkowej sondy elektrostykowej z gniazdem kinematycznym. Konstrukcja dwuczęściowa, składająca się z korpusu sondy oraz odłączanego modułu (modułów) trzpienia pomiarowego, przyłączanego za pomocą magnetycznego uchwytu kinematycznego o wysokiej powtarzalności. Zapewnia to możliwość ręcznej lub automatycznej zmiany konfiguracji trzpieni pomiarowych bez potrzeby ponownej kalibracji końcówek trzpieni. Dzięki temu uzyskuje się znaczne oszczędności czasu procedur pomiarowych.
Moduły o różnych poziomach sił nacisku umożliwiają najlepsze dopasowanie do rodzaju wykonywanych zadań. Dostępny jest zestaw przedłużaczy, jak również moduł 6-kierunkowy. Połączenie gwintowane trzpienia pomiarowego z sondą za pomocą gwintu M2.
System TP20 umożliwia łatwą modernizację starszych urządzeń i jest zgodny z istniejącymi interfejsami, modułami oraz przystawkami do sond elektrostykowych.
Elementy składowe systemu
Są to następujące elementy:
- Korpus sondy TP20
- Moduł sondy TP20 — siedem wariantów umożliwia optymalizację w celu dostosowania do zastosowania
- Magazynek zmiany modułów MCR20 lub TCR20 — praca automatyczna
- Nadaje się do stosowania ze sterownikami PI 7-3, PI 200-3 i UCC firmy Renishaw
Kierunki pomiaru | wszystkie moduły oprócz 6W 6 W | ± X, ± Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Odpowiedni interfejs | Sterowanie PI 7-3, PI 200-3, UCC | |
Zmienność drogi przełączania | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
Powtarzalność jednokierunkowa | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
Powtarzalność wymiany trzpieni pomiarowych | MCR20 Ręczna wymiana | ±0,50 µm ±1,00 µm |
Asortyment trzpieni pomiarowych | ||
Metoda mocowania | gwint M8 |
Moduły sondy
Dostępna jest gama siedmiu modułów sondy, dostosowanych do zastosowania, które są oznakowane kolorowymi pokrywami.
Moduł | Zastosowanie | Siły wyzwalania* | Długości trzpienia pomiarowego | |
---|---|---|---|---|
SF — standardowa siła | ![]() | Nadaje się do większości zastosowań. | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Trzpień: 10 mm | od 10 mm do 50 mm GF |
LF — niska siła | ![]() | Przeznaczony do zastosowań wymagających niskiej siły wyzwalania — np. uszczelki gumowe. | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Trzpień: 10 mm | od 10 mm do 30 mm |
MF — średnia siła | ![]() | Zastosowania, w których wymagana jest wyższa niż standardowa siła wyzwalania. | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Trzpień: 25 mm | od 10 mm do 60 mm |
EF — zwiększona siła | ![]() | Duże zespoły trzpieni pomiarowych lub zastosowania, gdzie drgania powodują fałszywe wyzwolenia „przez powietrze”. | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Trzpień: 50 mm | od 10 mm do 60 mm |
6W — 6-drogowy | ![]() | Pomiar w kierunku –Z — np. podcięcia | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Trzpień: 10 mm | od 10 mm do 30 mm |
EM1 STD — przedłużacz 50 mm | ![]() | Większość zastosowań, gdzie wymagane jest użycie przedłużacza 50 mm. | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Trzpień: 10 mm | od 10 mm do 50 mm |
EM2 STD — przedłużacz 75 mm | ![]() | Większość zastosowań, gdzie wymagane jest użycie przedłużacza 75 mm. | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Trzpień: 10 mm | od 10 mm do 50 mm |
* kierunek małej siły
Magazynek wymiany
![MCR20](/media/img/gen/d70d896f985844d99518c35539072169.jpg)
Magazynek wymiany modułów sondy MCR20 służy do bezpiecznego mocowania przechowywanych modułów, zapewniając szybką automatyczną wymianę, oraz do zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniami powietrza, które mogą występować w środowisku roboczym.
Tchnienie nowego życia do Twojego procesu kontroli
Zmodernizuj swój obecnie użytkowany system pomiarowy i zobacz, jak Twoje koszty zmniejszą się w ciągu nocy.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Informacje o produkcie
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie sondę TP20. Dowiedz się więcej na temat głowicy PH20, która posiada wbudowaną sondę TP20 oraz znakomitą charakterystykę działania…