Omiń nawigację

Modernizacje i bezpłatne produkty

Zmodernizuj swój obecnie użytkowany system pomiarowy i zobacz, jak Twoje koszty ZMNIEJSZĄ SIĘ w ciągu nocy.

Opcje modernizacji ręcznej głowicy pomiarowej

Oszczędności dzięki wymianie istniejącego wyposażenia inspekcyjnego Renishaw.

Zmodernizuj swoje głowice MH8, MIP i PH6 do nowego modelu MH20 lub MH20i, który jest wyposażony w funkcję wymiany modułów, korzystając z programu specjalnych cen Renishaw.

Modernizacja do MH20i

Zmodernizuj głowicę PH6, MIP lub MH8 do nowego modelu ręcznej głowicy indeksowanej MH20i.

Jak skorzystam na modernizacji do modelu MH20i?

Głowica MH20i zapewnia wzrost wydajności oraz oszczędność czasu inspekcji. Oferuje większe możliwości pomiarów niż przy użyciu głowic pomiarowych PH6, MIP i MH8, które przyjmujemy w ramach wymiany.

W głowicy MH20i wykorzystuje się moduł sondy TP20, mocowany za pomocą złącza magnetycznego o wysokiej powtarzalności. Gama trzpieni pomiarowych umożliwia dobranie trzpienia najbardziej odpowiedniego dla danego zastosowania. Wymiana trzpienia pomiarowego trwa kilka sekund i nie jest konieczna ponowna kalibracja sondy.

Oprócz tej podwyższonej elastyczności funkcjonalnej, głowica MH20i ma dźwignię wykorzystywaną do blokowania dwóch osi obrotu w szeregu wysoce powtarzalnych położeń indeksowanych. Oś A może być blokowana w położeniach co 15°, a jej zakres obrotu to ±180° w płaszczyźnie X-Y. Obrót osi B wynosi 90° w płaszczyźnie Z z indeksowaniem położeń co 15°.

MH20i

Modernizacja do MH20

Zmodernizuj głowicę PH1 lub PH6 do nowego modelu głowicy obrotowej MH20.

Jak skorzystam na modernizacji do modelu MH20?

Ręczna głowica MH20 zapewnia wzrost wydajności oraz oszczędność czasu inspekcji. Oferuje większe możliwości pomiarów niż przy użyciu głowic pomiarowych PH1 i PH6, które przyjmujemy w ramach wymiany.

W głowicy MH20 wykorzystuje się moduł sondy TP20, mocowany za pomocą złącza magnetycznego o wysokiej powtarzalności. Gama trzpieni pomiarowych umożliwia dobranie trzpienia najbardziej odpowiedniego dla danego zastosowania. Wymiana trzpienia pomiarowego trwa kilka sekund i nie jest konieczna ponowna kalibracja sondy.

Oprócz tej podwyższonej elastyczności funkcjonalnej, głowica MH20 ma pokrętło wykorzystywane do blokowania dwóch osi obrotu w nieograniczonej liczbie położeń kątowych. Oś A obraca się w zakresie ±300° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±93° w płaszczyźnie Z.

MH20

Elastyczna wymiana trzpieni pomiarowych sondy TP20

Moduły trzpieni pomiarowych do sondy TP20 montowane są magnetycznie, co umożliwia bardzo szybką wymianę trzpieni pomiarowych przeprowadzaną ręcznie lub w trybie CNC. Po zamianie, trzpień pomiarowy jest od razu gotowy do użytkowania.

Zestaw modernizacyjny zawiera jeden lub dwa moduły do wyboru spośród następujących opcji:

  • niska siła wyzwalania
  • standardowa siła wyzwalania
  • średnia siła wyzwalania
  • wysoka siła wyzwalania
  • moduł 6-stykowy — zastępuje nie produkowany już 6-stykowy moduł sondy TP2
  • łącznik przedłużający 88 mm
  • łącznik przedłużający 113 mm

Sonda TP20 jest takich samych rozmiarów co sonda TP2, zapewniając pełną zgodność z istniejącymi programami inspekcji przy użyciu TP2 — tak więc pomiary można zaczynać od razu!

Dostępne są także magazynki wymiany modułów, które nadają się zarówno do ręcznych maszyn współrzędnościowych, jak i do maszyn współrzędnościowych z bezpośrednim sterowaniem komputerowym. Nie są one dołączane do zestawów modernizacyjnych.

PH10/TP20- 6w

Z czym wiąże się modernizacja głowicy ręcznej?

Należy odpiąć kabel i zwolnić starą głowicę z mocowania w pinoli.

  1. Nową głowicę wsuwa się do uchwytu w pinoli.
  2. Przyłącza się nowy kabel.
  3. Wykonuje się ponowną kalibrację nowej głowicy i sondy.

I to wszystko! Można rozpocząć użytkowanie nowej głowicy.

Modernizacja do TP20

Zmodernizuj sondę TP2 lub TP6 do modelu TP20 z możliwością automatycznej wymiany trzpieni pomiarowych.

Jak skorzystam na modernizacji do modelu TP20?

TP20 umożliwia szybsze mierzenie przedmiotów dzięki skróceniu czasu poświęcanego na uzyskanie gotowości do pomiarów.

Moduły trzpieni pomiarowych do sondy TP20 montowane są magnetycznie, co umożliwia bardzo szybką wymianę trzpieni pomiarowych przeprowadzaną ręcznie lub w trybie CNC. Po zamianie, trzpień pomiarowy jest od razu gotowy do użytkowania.

Zestawy modernizacyjne zawierają trzy moduły — Ty wybierasz ten, który jest potrzebny:

  • niska siła wyzwalania
  • standardowa siła wyzwalania
  • średnia siła wyzwalania
  • wysoka siła wyzwalania
  • moduł 6-stykowy — zastępuje nie produkowany już 6-stykowy moduł sondy TP2
  • łącznik przedłużający 88 mm
  • łącznik przedłużający 113 mm

Sonda TP20 jest takich samych rozmiarów co sonda TP2, zapewniając pełną zgodność z istniejącymi programami inspekcji przy użyciu TP2 — tak więc pomiary można zaczynać od razu!

Dostępne są także magazynki wymiany modułów, które nadają się zarówno do ręcznych maszyn współrzędnościowych, jak i do maszyn współrzędnościowych z bezpośrednim sterowaniem komputerowym. Nie są one dołączane do zestawów modernizacyjnych.

PH10T/ TP20/ EM2

Z czym wiąże się modernizacja do modelu TP20?

Wymontowuje się starą sondę z głowicy pomiarowej, zwykle odkręcając gwint M8.

  1. W to miejsce wkręca się sondę TP20. Wykonuje się kalibrację sondy i uzyskuje gotowość do pomiarów!

Decyzja o zainstalowaniu magazynka wymiany do przechowywania modułów trzpieni pomiarowych jest równie łatwa w realizacji, wymagane jest jedynie przeprowadzenie prostej procedury zestrojenia.

Brzmi to dobrze — co mam teraz zrobić?

Skontaktuj się teraz z firmą Renishaw i poproś o konkretną wycenę dla swego zastosowania.

Modernizacja UCC

Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.