Omiń nawigację

SCR200 i SCR200-R

Magazynki automatycznej wymiany modułów trzpieni pomiarowych TP200.

Magazynek SCR200 umożliwia szybką, automatyczną wymianę między maks. sześcioma modułami trzpieniowymi TP200 i jest zasilany przez oddzielny interfejs sondy PI 200-3.

Magazynek SCR200 jest dostępny w zestawach o niskiej sile nacisku oraz o standardowej sile nacisku, przy czym każdy zestaw zawiera jeden magazynek SCR200 oraz trzy moduły trzpieniowe o takiej samej sile nacisku.

Dostępne są dwie opcje optymalizacji instalacji do różnych zastosowań: magazynek SCR200 montowany na nóżkach i nowa wersja — magazynek SCR200-R montowany na szynie.

SCR200
SCR200-R
Dane techniczne SCR200

Wysokość

190 mm

Szerokość

245 mm

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

 
loading