SP80 i SP80H
Sonda SP80 charakteryzuje możliwością montażu trzpieni o dużym zasięgu i bardzo wysoką dokładnością, dlatego też jest idealnym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach.

Sonda SP80 zapewnia dostęp trzpienia pomiarowego do głęboko położonych elementów przedmiotu; przenosi trzpienie o długości do 1000 mm oraz masie do 500 g. Obsługuje również konfiguracje gwiazdowe, które nie wymagają przeciwwagi. Trzpienie pomiarowe M5 firmy Renishaw zaprojektowane są specjalnie do sondy SP80 i zapewniają doskonałą dokładność pomiarów.
Główne zalety systemu:
- Bardzo wysoka dokładność skanowania dzięki zastosowaniu cyfrowego układu pomiarowego o rozdzielczości 0,02 μm
- Możliwość zastosowania trzpieni pomiarowych o długości do 1000 mm i masie do 500 g bez przeciwwagi
- Szybka reakcja sondy dzięki niewielkiej masie własnej
- Powtarzalna wymiana trzpieni w celu szybkiej i elastycznej kontroli przedmiotów
Wiodąca w swojej klasie wydajność, z elastycznym zastosowaniem trzpieni pomiarowych
Odłączane obsady trzpienia pomiarowego umożliwiają szybką i powtarzalną zmianę konfiguracji trzpieni, eliminując w ten sposób konieczność ponownego kalibrowania, maksymalizując wydajność i umożliwiając uzyskanie optymalnego rozwiązania dla danej aplikacji.
Szybka wymiana trzpieni pomiarowych w celu uzyskania maksymalnej wydajności
Elastyczność wymiany trzpieni pomiarowych jest kluczową cechą konstrukcji sondy Renishaw. W sondzie SP80 zastosowano modułowy system magazynka (MRS2), który jest zgodny z innymi systemami sond skanujących (REVO, SP25M i SP600), a także magazynkiem automatycznej wymiany ACR3.
W dowolnie wybranym miejscu szyny MRS2 można zamocować wiele portów wymiany trzpieni dla sondy SP80 (SCP80).
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Prezentacje
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Artykuł techniczny
Informacje o produkcie
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie nasz system skanujący SP80. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat systemów skanujących REVO oraz zastosowań wymagających długich trzpieni…