SP600
Rodzina sond skanujących SP600 firmy Renishaw oferuje funkcje bardzo precyzyjnej kontroli, digitalizacji i skanowania profilów dla szerokiej gamy maszyn współrzędnościowych.
Istnieją trzy systemy sond skanujących SP600 o wysokim poziomie uniwersalności. Każdy z tych systemów zawiera samą sondę, interfejs do komputera PC oraz magazynek wymiany modułów trzpieniowych.
SP600
Długość: 89 mm
Masa: 172 g
Mocowanie: Przystawki do wałka sprzęgłowego, łącznik pośredni chwytu lub chwyt maszyny współrzędnościowej
SP600M
Długość: 107,5 mm
Masa: 216 g
Mocowanie: zamocowanie typu „autojoint” firmy Renishaw: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS lub PH6M
SP600Q
Długość: 98 mm
Masa: 299 g
Mocowanie: bezpośrednie zamocowanie na pinoli maszyny współrzędnościowej
Właściwości i korzyści
- Wysoka prędkość skanowania do 300 mm/s, szybki pomiar punktowy oraz odpowiedź z dużą częstotliwością
- Niewielkie siły nacisku sondy pomiarowej zapewniają maksymalną elastyczność zastosowań
- Wyjątkowo odporna konstrukcja wytrzymuje kolizje o umiarkowanej sile
- Niski koszt nabycia i doskonała żywotność, przekraczająca 50 000 godzin pracy
- Niewielka masa, wysoka sztywność konstrukcji oraz beztarciowe tłumienie lepkościowe oferuje doskonałe charakterystyki dynamiczne
Odpowiedni interfejs | karta AC1 lub AC2 konwertera analogowego PC (opcjonalna) |
Cechy sondy | pomiar liniowy w 3 osiach (X, Y, Z) i równoległość przemieszczeń we wszystkich osiach |
Zakres pomiarowy | ±1 mm (X, Y, Z) |
Zakres przekroczenia wychylenia sondy | osie X, Y oraz –Z zabezpieczone złączem kinematycznym |
Rozdzielczość | 0,1 µm z opcjonalną kartą interfejsu AC2 0,5 µm z opcjonalną kartą interfejsu AC1 |
Ugięcie sprężyny | 1,2 N/mm nominalnie (X, Y i Z) |
Tłumienie | typowa wartość 20% (X, Y, Z) w temperaturze 23°C |
Temperatura pracy | 10°C (50°F) do 40°C (104°F) |
Zasilanie | +12 V do -12 V, 5 V (±10%) |
Sygnały wyjściowe (X,Y,Z) | skalowanie analogowych proporcjonalnych sygnałów napięciowych: 4 V do 8,5 V/mm |
Asortyment trzpieni pomiarowych |
Akcesoria
SCP600
SCP600 jest częścią elastycznego systemu magazynka modułowego, który oferuje użytkownikowi możliwość zdefiniowania liczby wymaganych portów dla trzpieni pomiarowych oraz wymiarów magazynka. Poszczególne moduły SCP600 są mocowane na szynie MRS (dostępnej w długościach 400 mm, 600 mm lub 1000 mm) w odpowiednich i dających się łatwo ustawiać odstępach.
SCR600
SCR600 jest pasywnym magazynkiem do wymiany trzpieni pomiarowych i dlatego nie wymaga żadnych połączeń elektrycznych. Mechanizm w podstawie zabezpiecza przed nadmiernym wychyleniem trzpienia w każdym kierunku. Pojedynczy magazynek mieści maksymalnie cztery moduły trzpieni, a w systemie można zamontować dowolną liczbę magazynków..Karta PC AC1
Karta PC AC1 jest 12-bitową kartą, która jest łatwa do zainstalowania i jest kompatybilna ze standardowym okablowaniem sondy. Realizuje on wszystkie funkcje zarządzania sondą i przesyła informacje o statusie do nadrzędnego komputera PC. Kartę AC1 zastępuje karta AC2.
Karta PC AC2
Karta AC2 interfejsu PC zastępuje 12-bitowa kartę AC1. Cechuje ją rozdzielczość zwiększona do 16 bitów, zgodność z magistralą Delta-Tau oraz pełna realizacja standardu PICS.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Artykuł techniczny
Informacje o produkcie
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie nasz system skanujący SP600. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat 5-osiowego systemu skanującego REVO…