SCR600
Magazynek automatycznej wymiany układów trzpieni SP600.

SCR600 jest pasywnym magazynkiem do wymiany trzpieni pomiarowych i dlatego nie wymaga żadnych połączeń elektrycznych. Jest zabezpieczony przed nadmiernym wychyleniem trzpienia (w kierunku wejścia sondy) przez mechanizm umieszczony w podstawie, który można ręcznie zresetować.
SCR600 mieści maksymalnie cztery moduły SP600, a w systemie można używać dowolnej liczby magazynków.
Wysokość | 225 mm |
Szerokość | 235 mm |
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.