UCC S5
Sterownik do obsługi 5-osiowego ruchu pomiaru skanującego oraz sterowania głowicą obsługujący głowicę pomiarową REVO-2 drugiej generacji
Obsługa systemów multisensorycznych:
- Pomiary elektrostykowe i skanujące
- Bezdotykowe pomiary wizyjne
- Pomiar wykończenia powierzchni
- Musi być użyty wraz ze wzmacniaczem SPA3 firmy Renishaw
- Zasilanie z zasilacza zewnętrznego
- Zapewnia pełne sterowanie głowicą REVO-2, maszyną współrzędnościową, sygnałami sondy oraz komunikuje się z komputerem maszyny współrzędnościowej
- Ma wbudowaną kompensację błędu termicznego (TEC) wraz z obsługą 16 kanałów kompensacji temperatury
- Konfigurację i rozruch należy przeprowadzić przy użyciu oprogramowania UCCassist-2 firmy Renishaw
Porównanie UCC
■ Specyfikacja standardowa
– Niedostępna
Funkcja / specyfikacja | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Interfejs TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Interfejs SP600 | - | - | ■ | - | - |
Interfejs SP25M | - | - | ■ | - | - |
Interfejs SP80 | - | - | - | - | - |
Interfejs PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Interfejs PH20 | - | - | - | ■ | - |
Interfejsy REVO | - | - | - | - | - |
Interfejs REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Liczba sterowanych osi maszyny współrzędnościowej | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konfigurowana dodatkowa oś (stół obrotowy, podwójny liniał, podwójny napęd) | Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2 | Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2 | Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2 | Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2 | Wymagany drugi wzmacniacz SPA3-2 |
Zgodność wzmacniaczy mocy serwonapędów SPA | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Analogowe wyjście SPA ±10 V | - | - | - | - | - |
Wejścia czujnika temperatury | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zgodność z istniejącymi kartami rozszerzeń | - | - | - | - | - |
Maksymalna szybkość transmisji danych przy skanowaniu w czasie rzeczywistym | - | - | SP25M: 2000 punktów/s | - | REVO-2: 4000 punktów/s |
Wbudowany zasilacz prądu przemiennego | - | - | - | - | - |
Zewnętrzny zasilacz prądu stałego | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Uniwersalne WE/WY maszyny współrzędnościowej | 2 wejścia + 1 wyjście | 2 wejścia + 1 wyjście | 2 wejścia + 1 wyjście | 2 wejścia + 1 wyjście | 2 wejścia + 1 wyjście |
Funkcja / specyfikacja | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Wymiary
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Szerokość | 440 mm (obudowa 19 cali) | 440 mm (obudowa 19 cali) | 440 mm (obudowa 19 cali) | 440 mm (obudowa 19 cali) | 440 mm (obudowa 19 cali) |
Wysokość | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Głębokość | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Masa | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Poniżej przedstawiono dane wspólne dla wszystkich sterowników UCC:
- Skonfigurowany do maszyn współrzędnościowych CNC ze sterowaniem bezpośrednim (DCC)
- Typ procesora: 1,6 GHz Intel Atom
- Odpowiedni zespół sterowania ręcznego: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Cyfrowe wyjście sterowania SPA
- Łącze komunikacyjne z komputerem PC: Ethernet
- Zgodność z systemem operacyjnym komputera PC: XP PRO, Windows 7, Windows 8
- Czas pętli serwonapędu: 0,5 ms
- Funkcja pomiaru elektrostykowego (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Wspólna integracja oprogramowania UCC
- Wejście cyfrowego układu pomiarowego: RS422 — Renishaw
- Wejście analogowego układu pomiarowego: Przez interfejs zewnętrzny
- Zasilanie dostępne dla WE/WY: 24 V przy 1 A
- Specyfikacja WE/WY:
- Z możliwością konfigurowania przez użytkownika
- Aktywny stan wysoki HIGH lub niski LOW
- Zakres napięcia od 5 V do 24 V
- Zgodność z zewnętrznym i wewnętrznym wyłącznikiem krańcowym
- Zgodność z limitem programowym
- Funkcja mapy błędów przestrzennych maszyny współrzędnościowej
- Zgodność z Renishaw UCCassist
* Nie nadają się w przypadku REVO/REVO-2
Modernizacja UCC
Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.
Modernizacja
Dowiedz się o opcjach modernizacji swojej maszyny współrzędnościowej.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.