Opcje sond
Firma Renishaw oferuje bogaty asortyment sond pomiarowych, począwszy od sond elektrostykowych po rewolucyjną 5-osiową technologię pomiarową REVO®. Niezależnie od potrzeb w zakresie pomiarów, znajdziesz tutaj odpowiednią sondę.
Rewolucja w dziedzinie pomiarów
Nagradzany 5-osiowy system pomiarowy REVO zapewnia duże prędkości pomiaru, skrócony czas kalibracji oraz wiele funkcji, które nie występują w tradycyjnych urządzeniach.
System REVO, nasycony innowacyjnymi rozwiązaniami, umożliwia dokonywanie pomiarów kształtu detalu, przy równoczesnym zwiększeniu wydajności oraz redukcji ilości interwencji operatora. Dzięki programowanej wymianie trzpieni pomiarowych oraz sond, użytkownicy systemu REVO mogą zautomatyzować nawet najbardziej złożone zadania pomiarowe.
Ponadto przyszłe wyposażenie REVO będzie umożliwiać pomiary chropowatości powierzchni, po raz pierwszy umożliwiając pełne zautomatyzowanie procesu kontroli na maszynie współrzędnościowej zadań kontroli jakości.
Uniwersalne wyposażenie do skanowania
Szeroki asortyment sond firmy Renishaw zawiera dotykowe systemy skanujące, między innymi sondę SP25M. Sonda ta zamontowana na przegubie obrotowo-uchylnym PH10, uznawanym za standard, tworzy zestaw o rozbudowanych możliwościach, nadający się do wielu zastosowań pomiarowych.
Użyj głowicy! Nieskończone możliwości pozycjonowania kątowego
Pięcioosiowa, elektrostykowa głowica pomiarowa PH20 jest kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem Renishaw , które zwiększa funkcjonalność i wydajność maszyn współrzędnościowych. Technologia pomiarów w 5 osiach jest dostępna po raz pierwszy w zastosowaniach z sondami elektrostykowymi na wszystkich maszynach współrzędnościowych.
Wyjątkowa konstrukcja głowicy PH20 umożliwia zbieranie punktów pomiarowych tylko poprzez przemieszczenia kątowe głowicy, a nie elementów ruchomych maszyny współrzędnościowej. Wykorzystując jedynie szybkie ruchy obrotowe głowicy, dane są zbierane szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością. Ponadto, ruch w pięciu osiach eliminuje konieczność przeznaczania czasu na indeksowanie głowicy. Wszystko to zazwyczaj pozwala na uzyskanie trzykrotnego wzrostu wydajności w porównaniu do konwencjonalnych systemów.
Rozwiązanie elektrostykowe

Sondy stykowe firmy Renishaw odpowiadają zastosowaniom, dla których wymagane są jedynie pomiary pojedynczych punktów.
Sonda TP20 jest dostępna wraz z serią modułów trzpieni pomiarowych, które mogą być automatycznie wymieniane. Pełny dostęp do mierzonych przedmiotów zapewnia możliwość zamontowania sondy na głowicy indeksowanej, na przykład na PH10T lub RTP20 (z prawej strony).
Sonda TP200 oferuje podobne możliwości, lecz zapewnia wyższą precyzję oraz trwałość, które wynikają z zastosowanej technologii opartej na tensometrach.
Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych
Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.
Dowiedz się więcej
-
Publikacja: Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych
Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.