Navigatie overslaan

Glasvezel laserencoderproducten

RLU lasereenheid voor twee assen RLU10 laserunit

De RLU10 is met een laserfrequentiestabiliteit van ± 50 ppb per uur, een praktische en kosteneffectieve oplossing voor de meeste 'in air' toepassingen.

RLU lasereenheid voor twee assen RLU20 laserunit

Voor toepassingen die de hoogste meetnauwkeurigheid vereisen, zoals vacuümtoepassingen. De RLU20 biedt een laserfrequentiestabiliteit van ± 2 ppb per uur.

RLD10 detectorkop voor 0° zenden RLD10 vlakke spiegel interferometer

De RLD10-PMI (Plane Mirror Interferometer) is een 2-richtingen interferometer, geconfigureerd voor toepassingen die een vlakke spiegel vereisen (bijvoorbeeld toepassingen op een XY-tafel).

RLD10 retro-reflector interferometer RLD10 retroreflector interferometer

De RLD10-RRI (Retro-Reflector Interferometer) is een 1-richting interferometer geconfigureerd voor toepassingen die een retro-reflector vereisen (bijvoorbeeld toepassingen over een groter bereik of bij hogere snelheid).

RLD10-X3-DI differentiële interferometer met spiegels RLD10 differentiële interferometer

De RLD10 DI (differentiële interferometer) is een 2-richtingen interferometer ontworpen om verschilmetingen te verrichten. Bij uitstek geschikt voor vacuümkamertoepassingen.

RLD10 detectorkop voor 0° zenden RLD10 niet-interne interferometer

De RLD10-XX (niet-interne interferometer) detectorkop is ontworpen zonder interne interferometeroptica. De kop kan daardoor worden gebruikt in een sequentie met speciale optica voor het verrichten van lineaire, hoek- en rechtheidsmetingen.

RCU10 compensatoreenheid met sensoren RCU10 systeem voor directe kwadratuurcompensatie

Volgt met behulp van omgevingssensoren nauwlettend de machineomgeving en zorgt voor real-time compensatie van de positieterugkoppelingssignalen.

RPI30 snelle parallelle interface

RPI30 parallelle interface

De RPI30 maakt gebruik van differentiële analoge 1 Vpp sinus/cosinussignalen, interpoleert met factor 4096 en levert uitgangssignalen in parallel formaat met positiegegevens tot 36-bits.

RLI20-P laserinterface - Panasonic RLI20-P laserinterface - Panasonic

De RLI20-P, die gebruik maakt van een 1 Vpp sinus / cosinus signaal van een RLE systeem, vormt de interface met Panasonic (MINAS A5 series) controllers.

RSU10 USB-interface RSU10 USB-interface

De RSU10 USB interface accepteert 1 Vpp sinus / cosinus signalen van een RLE systeem, interpoleert maal 16,384 en levert een positielezing via een USB-poort.

Vlakke spiegels en Renishaw spiegelhouders Spiegels en toebehoren

Sterk reflecterende vlakke spiegels met gemakkelijk in te stellen houders en vensters voor vacuümkamers met minimaal signaalverlies. Deze spiegels en optieken zijn gespecificeerd voor het bereiken van de hoogste prestaties met uw laserencodersysteem.

15 mm DI periscoop unit 15 mm DI periscoop unit

De periscoopunit vergroot de afstand tussen de meet- en referentiestralen van de RLD10-X3-DI differentiële interferometer detectorkop.

RVI20 vacuüm compatibele interferometer RVI20 vacuüm compatibele interferometer

Biedt bij gebruik met de Renishaw RLD10-A3-XX detectorkop de mogelijkheid om het hele meetpad binnen de vacuümomgeving te houden.

RMAP meerassige periscoop

RMAP-3A meerassige periscoop De meerassige periscoop van Renishaw is ontworpen om metingen in zes vrijheidsgraden mogelijk te maken op XY-tafels, gebruik makend van de prestaties van de RLD10-X3-DI interferometerkop, om nauwkeurig schuinstand, verdraaiing en kanteling te meten.

 
loading