RCU10 real-time kwadratuurcompensator
Compensatiesystemen voor real-time kwadratuurpositiefeedback.

Als een laserinterferometersysteem wordt gebruikt in een niet-vacuüm omgeving, is een bepaalde mate van omgevingscompensatie vereist om de nauwkeurigheid te behouden bij wisselende omgevingscondities. Het principe van interferometrie is afhankelijk van de golflengte van het laserlicht. Die waarde varieert in minieme mate met de brekingsindex van de lucht waardoor het licht zich beweegt.
Afwijkingen van ± 1 °C in luchttemperatuur, ± 3,3 mbar in luchtdruk of 50% variatie in relatieve luchtvochtigheid kunnen een afwijking genereren van 1 ppm in lasergolflengte en de meetresultaten.
Om de nauwkeurigheid te behouden onder verschillende omgevingscondities dient de RLE laserencoder of HS20 laserencoder met groot bereik gebruikt te worden in combinatie met de RCU10 compensator, die wijzigingen in de luchtbrekingsindex door variaties in de omgevingscondities compenseert.
De RCU10 compensator volgt met behulp van omgevingssensoren de machineomgeving en zorgt voor real-time compensatie van de teruggekoppelde positiesignalen. De in- en uitvoerparameters worden geconfigureerd met de Renishaw Configuration Software (RCU-CS).
Kenmerken en voordelen
- Nauwkeurigheid - brekingsindexcompensatie voor laserencoders via luchtdruk en -temperatuursensors verbetert de nauwkeurigheid tot minder dan ± 1 ppm.
- Verbeterde herhaalbaarheid - compensatie voor de thermische expansie van werkstukken en machineonderdelen gemeten met materiaaltemperatuursensors verbetert de herhaalbaarheid van processen aanzienlijk.
- Flexibiliteit - de RCU10 kan ook worden gebruikt voor compensatie bij veel andere laser- en schaalencoders die digitale kwadratuurfeedbacksignalen geven.
RCU10 systemen configureren
U kunt de volgende opties overwegen als u uw RCU10 systeem samenstelt:
- RCU10 compensatiesystemen zijn verkrijgbaar met of zonder integrale druksensor (respectievelijk de RCU10-PX-XX en de RCU10-XX-XX)
- Voor meerasssige systemen kunnen maximaal zes RCU10's worden gekoppeld via een ultrasnelle, seriële communicatieverbinding. Als onderdeel van een meerassig systeem is slechts één RCU10-PX-XX vereist.
- Luchttemperatuursensors
- Materiaaltemperatuursensors
Identificeer met onze RCU10 artikelnummergenerator het systeem dat bij uw toepassing past, en gebruik het nummer om een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen.
Specificaties
| Kenmerken | Brekingsindexcompensatie Compensatie uitzetting materiaal |
| Nauwkeurigheid | ± 1 ppm* |
| Dataformaat | Digitaal - RS422 kwadratuur Analoog - 1 Vpp sinus/cosinus |
| Resolutie | Digitaal - variabel tot 10 nm Analoog - variabel tot 20 µm |
| Snelheid | Tot 5 m/s |
Optionele extra's
| Artikelnummer | Omschrijving |
| A-8014-0670 | Seriële/ USB-adapter |
| RCU10-DB-XX | Sensor verdeeldoos |
| RCU10-AC-X5 | Geïsoleerde sensorkabel (5 m) |
| RCU10-AT-XX | Luchttemperatuurzender |
| RCU10-MT-XX | Materiaaltemperatuurzender |
* plus 3 ingangspulsen of 1 uitgangspuls (welke van beide groter is) voor digitale uitgangssignalen en een snelheidsafhankelijke afwijking voor analoge uitgangssignalen.
Software downloaden
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.