RLD10 niet-interne interferometer
Toepassingsspecifieke optische configuraties gecombineerd met het gebruiksgemak en het prestatievermogen van het unieke lasvezeldoorvoersysteem van Renishaw.
Met zijn unieke meerkanaals interferentiedetectiesysteem, laserafsluiter en geïntegreerde beam steererbewijst de RLD gemakkelijk zijn meerwaarde in specialistische toepassingen.
De RLD10-XX kop is alleen verkrijgbaar als 0° variant.
Kenmerken en voordelen
- Optische oplossingen op maat - omdat de RLD geen inwendige optieken heeft, kan hij worden geconfigureerd voor externe optieken voor allerlei toepassingen.
- Kalibratiemetingen - geschikt voor gebruik met de Renishaw optiekenserie voor kalibratie om rechtheids-, hoek- en lineaire metingen uit te voeren.
- Geschikt voor vacuüm - ook compatibel met de RVI20 voor relatieve metingen tussen twee vormen.
Specificatie
Vlakke spiegel toepassingen | Retroreflector toepassingen | |
Verplaatsing langs as | 0 m tot 1 m | 0 m tot 4 m |
Resolutie (geconfigureerd met RLU) | Analoge kwadratuur = λ/4 (158 nm) Digitale kwadratuur = 10 nm RPI20 resolutie = 38,6 pm | Analoge kwadratuur = λ/2 (316 nm) Digitale kwadratuur = 20 nm RPI20 resolutie = 77,2 pm |
Niet-lineariteitsfout* van het systeem (SDE) *exclusief interface | < ± 2,5 nm onder 50 mm/sec met > 70% signaalsterkte < ± 7,5 nm bij 1 m/sec met > 50% signaalsterkte | < ± 5 nm onder 100 mm/sec met > 70% signaalsterkte < ± 13 nm bij 2 m/sec met > 50% signaalsterkte |
Maximale snelheid | Tot 1 m/sec | Tot 2 m/sec |