Glasvezel laserencoderproducten
De RLU10 is met een laserfrequentiestabiliteit van ± 50 ppb per uur, een praktische en kosteneffectieve oplossing voor de meeste 'in air' toepassingen.
Voor toepassingen die de hoogste meetnauwkeurigheid vereisen, zoals vacuümtoepassingen. De RLU20 biedt een laserfrequentiestabiliteit van ± 2 ppb per uur.
RLD10 vlakke spiegel interferometer
De RLD10-PMI (Plane Mirror Interferometer) is een 2-richtingen interferometer, geconfigureerd voor toepassingen die een vlakke spiegel vereisen (bijvoorbeeld toepassingen op een XY-tafel).
RLD10 retroreflector interferometer
De RLD10-RRI (Retro-Reflector Interferometer) is een 1-richting interferometer geconfigureerd voor toepassingen die een retro-reflector vereisen (bijvoorbeeld toepassingen over een groter bereik of bij hogere snelheid).
RLD10 differentiële interferometer
De RLD10 DI (differentiële interferometer) is een 2-richtingen interferometer ontworpen om verschilmetingen te verrichten. Bij uitstek geschikt voor vacuümkamertoepassingen.
RLD10 niet-interne interferometer
De RLD10-XX (niet-interne interferometer) detectorkop is ontworpen zonder interne interferometeroptica. De kop kan daardoor worden gebruikt in een sequentie met speciale optica voor het verrichten van lineaire, hoek- en rechtheidsmetingen.
RCU10 systeem voor directe kwadratuurcompensatie
Volgt met behulp van omgevingssensoren nauwlettend de machineomgeving en zorgt voor real-time compensatie van de positieterugkoppelingssignalen.

De RPI30 maakt gebruik van differentiële analoge 1 Vpp sinus/cosinussignalen, interpoleert met factor 4096 en levert uitgangssignalen in parallel formaat met positiegegevens tot 36-bits.
RLI20-P laserinterface - Panasonic
De RLI20-P, die gebruik maakt van een 1 Vpp sinus / cosinus signaal van een RLE systeem, vormt de interface met Panasonic (MINAS A5 series) controllers.
De RSU10 USB interface accepteert 1 Vpp sinus / cosinus signalen van een RLE systeem, interpoleert maal 16,384 en levert een positielezing via een USB-poort.
Sterk reflecterende vlakke spiegels met gemakkelijk in te stellen houders en vensters voor vacuümkamers met minimaal signaalverlies. Deze spiegels en optieken zijn gespecificeerd voor het bereiken van de hoogste prestaties met uw laserencodersysteem.
De periscoopunit vergroot de afstand tussen de meet- en referentiestralen van de RLD10-X3-DI differentiële interferometer detectorkop.
RVI20 vacuüm compatibele interferometer
Biedt bij gebruik met de Renishaw RLD10-A3-XX detectorkop de mogelijkheid om het hele meetpad binnen de vacuümomgeving te houden.