Laserencoderproducten met groot bereik

De Renishaw HS20 laserkop is de basiscomponent in een contactloos interferometrisch encodersysteem voor lineaire positiefeedback met hoge nauwkeurigheid over lange assen.
RCU10 systeem voor directe kwadratuurcompensatie
Volgt met behulp van omgevingssensoren nauwlettend de machineomgeving en zorgt voor real-time compensatie van de positieterugkoppelingssignalen.
De standaard lineaire interferometer optica set is geschikt voor aslengten tot 30 m.
Lineaire optica met groot bereik
De interferometer optica set met groot bereik, voorzien van een grote retroreflector en periscoop unit, is geschikt voor aslengten tot 60 m.
Een 0,6 mrad correctie van hellinghoek en slingering via de optische beam steerer versnelt en vergemakkelijkt het uitlijningsproces
De Renishaw geleiding die de laserstraal bedekt en beschermt tegen zware omstandigheden voorkomt uitval van de laser tijdens werkzaamheden.
De uitlijningsplaat biedt stabiele bevestigingspunten voor zowel de laserkop als de interferometeroptica en corrigeert verplaatsing en rotatie om de laseruitlijning te vergemakkelijken.